Beyer Maschinenbau GmbH har etableret sig som specialist, når det gælder automatiseret håndtering af flasker og kasser. Beyers systemer stabler og transporterer kasser, sorterer og pakker tomme kasser, palleterer fulde kasser og pakker flasker i kasser helt automatisk. Beyer planlægger og fremstiller også ofte komplette systemer med automatiseret ind- og udløbsteknologi, inklusive den tilhørende identifikationsteknologi og forbindelse til de tilsvarende IT-systemer.
MultiPac-pakkerne og -palletererne i MultiPal-serien er blandt de maskintekniske serier, som Beyer fremstiller mest. Brugerne kan vælge mellem to grundlæggende palleteringsdesigns: MultiPal L-systemerne er udstyret med to lineære akser, og MultiPal-DS med en roterende søjle, der gør det muligt at manøvrere i op til fire akser. Begge systemtyper kan palletere og depalleterer bakker, kartoner og tønder samt kasser, og de kan også håndtere paller. Producenten havde brug for en passende energikæde til at forsyne palleteringsmaskinerne med energi, signaler og trykluft og var på udkig efter en standardiseret løsning til et forenklet design og højere kvalitetsstandarder.
Støjniveauet er også et meget vigtigt kriterium for Beyer. Systemernes baggrundsstøj er en afgørende faktor for, om brugeren opfatter mekanikken i et system som værende af høj kvalitet eller ej.
Ud over kabelføringernes stabilitet og pålidelige funktion skulle systemet også være så nemt som muligt at montere og fylde.