Smørefrie lejer og pålidelig kabelbeskyttelse i tandteknik

Behandlingscenter

Tandlægebehandlingsenhed med ledarm, lampe og justerbart sæde.
Glideleje af iglidur G til en tandlægestol ved siden af stolens mekanisme.

Sæde-mekanisme

  • Velegnet til høje belastninger
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Meget god friktionskoefficient
Glideleje til en tandlægeenhed ved siden af en lampeholder.

Lys til behandling

  • Forspændte, helt uden spillerum, når de er ubelastede
  • Meget god slidstyrke
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
drylin T-justering på en patientstol med slæde og styreprofil.

Lineær justering af patientstol

  • Glidning i stedet for rulning giver høj levetid
  • Består af ekstremt holdbare, smørefrie glideelementer
Tredobbelt spænder til en tandbehandlingsenhed med drylin SHT gevindspindel og føringer.

<br />Højdejustering af behandlingsenheden

  • Solidt design
  • Forskellige materialer til aksel og spindel
  • Fås inkl. motor og motorstyring
Energikæde på en behandlingsenhed til løfte- og længdebevægelser.

<br />Højdejustering af behandlingsenheden

  • Kompakt med lille bøjningsradius
  • Støjsvag på grund af lille stigning
  • Let at fylde
Kædetræk på en behandlingsenhed og tværsnit af et medicinsk kabel.

<br /><br />Energiforsyning i tandlægeelementet

  • Designet til høje bøjnings-, centrifugal- og torsionskræfter
  • Kan bruges i trange installationsrum

Dental røntgen enhed

Dental røntgenenhed på en ledarm med justerbare paneler og holdere.
Højdejustering med spindel på røntgenapparatet.

Højdejustering af tomografen

  • Smøre- og vedligeholdelsesfri lineær teknologi
  • Op til 30 % længere levetid end konventionelle blyskruer
Højdejustering af et røntgenapparat med igus energikæde på søjlen.

Højdejustering af kabelføring

  • Til sikker kabelføring på trange steder
  • Lille stigning for stille, jævn kørsel
  • Høj stabilitet giver lang levetid
Højdejustering af en hagestøtte med lineær føring og drivkomponent.

Højdejustering af hagestøtte

  • Kompakt lineær justering af spindel
  • Vridningsresistent og bøjningssikker
  • Med stepmotor til elektrisk justering
PRT-drejering til en scanner ved siden af en monteringsvisning med integreret ringelement.

Lejearrangement af scanneren

  • Let, kompakt og klar til installation
  • Med slidstærke, smørefrie og vedligeholdelsesfrie igldiur-glideelementer
Drejering til scanner med energikæde til roterende kabelføring.

Energiforsyning i rotation

  • Standarden for cirkulære bevægelser
  • Tillader rotationsvinkler på 900° og mere
  • Rotationshastigheder på op til 360°/s er mulige
drylin T-justering på en scanner med slæde og lineær skinne.

Lineær justering på hovedstykket

  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie glideelementer
  • Robust og rustfri for en lang levetid
  • Ufølsomme over for støv og snavs

Dental fræsemaskine

Dentalfræser med åbne frontdæksler og synligt bearbejdningsområde.
Kabelstyring med kædeledning på en dentalfræser.

Kabelstyring af fræsemaskinen

  • Kompakt med lille bøjningsradius
  • Støjsvag på grund af lille stigning
  • Let at fylde
Kabelkæden på en tandlæsefræser fører flere kabler og slanger sikkert gennem maskinarmen.

Klar-til-installation e-kæde til fræsemaskine

  • Komplet energikædesystem inklusive kabel til tidsbesparende installation
  • Monteringstiden reduceres med op til 95
Hybridstyrevogn til en lineærføring i en dentalfræser.

Lineær justering af husets døre

  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie glideelementer
  • Robust og rustfri for en lang levetid
  • Ufølsomme over for støv og snavs

Succeshistorier

Laboratorieapparat med roterende tromle og betjeningspanel til materialetest.

Dental afstøbningsenhed: Pålidelig lukning

Medicinske anvendelser med igus-komponenter i en collage af robotik, gribesystemer og laboratorieanlæg.

Yderligere succeshistorier

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning