iSet 4040RHDB | Vandring: 25 - 200 m

Reservedelsliste

Funktioner og fordele

  • Robuste sidesektioner til særligt høje ekstra belastninger og lange køreafstande på op til 200 m
  • Det stabile bageste greb sikrer ekstremt høj vridningsstyrke
  • De særligt store glideflader giver en længere levetid
  • Ideel til tunge anvendelser
  • Ingen omkostninger til projektplanlægning

Egnede produkter

chainflex® kabel

Garantimærke for igus chainflex-kabler med 36 måneders garanti ved siden af kabeltværsnit.
  • Største udvalg med 1.354 kabeltyper
  • Fejlsikkert med 36 måneders garanti
  • Fra 1 meters længde inden for 24 timer

Smart plast

igus smart plastics kabelkæde med integreret tilstandsovervågning.
  • Overvågning af tilstand
  • Undgå dyre produktionsstop på grund af uplanlagte nedlukninger af anlægget
  • Reducer vedligeholdelses- og reparationsomkostninger

Mere information

iSets

Modulært e-chain-system med tilbehør vist som et komplet sæt.

Videnbase

Kæde til kabler med transparent markeret indre struktur og synlig kabelføring.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning