iSet basic flizz | Vandring 10 - 100 m

Reservedelsliste

Funktioner og fordele

  • System med lav vedligeholdelse til køreafstande på op til 100 m
  • Beskyttelse mod vejr og snavs
  • Ingen slæberingskontakter (f.eks. som ved motoriserede tromler)
  • Kabel eller slange kan nemt eftermonteres når som helst
  • Reducerer el-omkostningerne - direkte drev af skraberen, ingen ekstra drev er nødvendige (f.eks. som med motoriserede tromler)
  • Omkostningseffektiv, lukket komplet løsning

Eksempler på anvendelse

Primært klaringsanlæg i Plauen

Afløbsrende med metalafdækning langs et bassin.

Sandfangsbassin på rensningsanlægget i Bamberg

Transportkanal med en lineær igus-føring langs en betonrender i et industrianlæg.

Primært klaringsanlæg på ZWAV's rensningsanlæg i Plauen

Industrianlæg med et føringselement på en skinne langs en betonkanter.

Egnede produkter

chainflex® kabel

Garantimærke for igus chainflex-kabler med 36 måneders garanti ved siden af kabeltværsnit.
  • Største udvalg med 1.354 kabeltyper
  • Fejlsikkert med 36 måneders garanti
  • Fra 1 meters længde inden for 24 timer

Smart plast

igus smart plastics kabelkæde med integreret tilstandsovervågning.
  • Overvågning af tilstand
  • Undgå dyre produktionsstop på grund af uplanlagte nedlukninger af anlægget
  • Reducer vedligeholdelses- og reparationsomkostninger

Mere information

iSets

Modulært e-chain-system med tilbehør vist som et komplet sæt.

Videnbase

Kæde til kabler med transparent markeret indre struktur og synlig kabelføring.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning