iSET YE | Vandring: 6 - 18m

Reservedelsliste

Funktioner og fordele

  • Næsten 50 % mindre vægt i forhold til en ren stålkæde af tilsvarende størrelse
  • 50 % mere ikke-understøttet længde i forhold til en sammenlignelig e-kæde i plast®
  • Høj absorption af trækkraft
  • Ingen skruer, nitter eller bolte, der kan løsne sig under
    kan løsne sig under vibrationer
  • Lav monteringsindsats
chainflex kabler
  • Største sortiment med 1.354 kabeltyper
  • Fejlsikkert med 36 måneders garanti
  • Fra 1 meters længde inden for 24 timer

Mere information

Komplet energikædesæt
Gå til oversigt
Energikæde vidensbase
Få mere at vide

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning