Skift sprog :
® drylin SHTlinear-moduler med kugleskøjte-lineæropløsning muliggør fuldstændig smørefri justering med høj præcision og robusthed af alle komponenter. Enhederne kan tilpasses med forskellige aksler og spindelmaterialer, glidelængder og ekstra funktioner. SHT-serien er velegnet til manuel og motoriseret drift og leveres klar til tilslutning med drylin® motorer.
Særlige specifikationer:







Følgende muligheder kan konfigureres direkte online for SHT-produktserien.

...bestil lineære moduler, der er klar til tilslutning, med slaglængder på 250 og 500 mm i onlinebutikken.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h