Lineære moduler i rustfrit stål SHT drylin®

Robust, korrosionsfri og kemikalieresistent

Tech up

  • Individuelt konfigurerbare
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Robust design
  • Med korrosionsbestandige stålkomponenter AISI 303, AISI 316 og AISI 316Ti
  • Valg af glidelejer: iglidur-® J = Standard; iglidur-® A180 = FDA-kompatibel; glidur-® X = Høj temperatur

Installationsstørrelserne for SHT-ES lineære moduler i rustfrit stål

Rustfrit stål lineærmodul drylin® SHT dimension 08
  • Vognlængde: 65 mm
  • Maksimal slaglængde: 300 mm
  • Akseldiameter: 8 mm
Lineærmodul i rustfrit stål - drylin® SHT dimension 12
  • Vognlængde: 85 mm
  • Maksimal slaglængde: 750 mm
  • Akseldiameter: 12 mm
Lineærmodul i rustfrit stål - drylin® SHT dimension 20
  • Vognlængde: 130 mm
  • Maksimal slaglængde: 1.000 mm
  • Akseldiameter: 20 mm
Lineærmodul i rustfrit stål - drylin® SHT dimension 30
  • Vognlængde: 180 mm
  • Maksimal slaglængde: 1500 mm
  • Akseldiameter: 30 mm

Tekniske muligheder for SHT-serien

drylin® føringsskruemateriale og føringsskruedesign

Gevindskruedesign

Stepmotor til igus® lineærmoduler

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

igus® glidelejerforinger

Materialer til lejer

Konfigureret, designet og bestilt på få minutter

Konfigurer lineære akser med føringsskruedrev fra igus® online
  • SHT lineærakser i rustfrit stål i specialtilpassede længder
  • Enkelt- og multislidesystem
  • Valgfri konfiguration af en individuel drivaksel
  • Automatisk oprettelse af en 3D-model af lineært bord
  • Eksport af lineæraksen i mange forskellige 2D- og 3D-formater
  • 2D-tegning med mål af samlingen som PDF
  • Komplet deleliste tilgængelig som PDF-download
  • og meget mere

Flere lineære akser i rustfrit stål

Lineær akse i rustfrit stål med føringsskruedrev
  • FDA-kompatibel
  • Til vask
  • Brede mellemrum
Lineær akse i rustfrit stål med føringsskruedrev
  • Valgbart glidemateriale
  • FDA-godkendt med iglidur A180 glideleje
  • Højtemperatur-iglidur X-leje, fungerer ved op til +250 °C
Føringsskrueakse med motor
  • Flad systemhøjde på 40 mm
  • Slaglængder op til 2000 mm
  • Korrosionsfri takket være rustfrit stål 304 SS og 316

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser
  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Monterings- og fastgørelsesmuligheder
  • Stepper- og DC-motorer til elektrisk drift

Ikke alle rustfrie stål er ens

Princippet: "glidende i stedet for at rulle"

Glidelejematerialer til lineære akser i rustfrit stål fra igus®

Eksempler på kundeanvendelser

Anlæg for visuel inspektion af komponenter

Hurtig og pålidelig test & måling

Drevteknologi i en ordreplukningsenhed

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

AWB

Flere eksempler på anvendelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning