Automatiseret produktionslinje med flere maskinemoduler bag sikkerhedsglas.

Emballage af film: Teknologi fra én kilde

Smørefrie SHT-spindel-linearborde automatiserer denne foliepakkemaskine.

Profil

  • Hvad der var brug for: drylin® SHT-spindellineære borde, drylin® E-spindel-stepmotor
  • Kravene: Til positionering og formatjusteringer søgte man en leverandør, der kunne tilbyde hele porteføljen og levere en komplet løsning. De skulle være robuste og have en lang levetid.
  • Branche: Emballageteknologi
  • Succes for kunden: 13 drylin® SHTaxes udfører alle positionerings- og justeringsopgaver i emballeringsmaskinen. De lineære borde er helt smørefri takket være brugen af polymerlejer og polymermøtrikker. Det omfattende modulsystem lader intet tilbage at ønske med hensyn til skræddersyet produktsammensætning.
Automatiseret produktionsanlæg med flere gennemsigtige moduler og transportsystem.

Problem

Løsning

Den manuelle positionering af filmrullen udføres ved hjælp af en drylin® SHT-20-EWM-akse med en drevet vogn og en trukket vogn samt drejningsmomentstøtte via drylin® flydende leje OJUM-06-20 LL.

Et drylin® lineært system SHT-12-EWM med NEMA-trinmotor bruges til den automatiserede positionering af hullemaskinen.

Automatiseret formatjustering i den nederste folder opnås ved hjælp af to drylin® SHT-10-EWM-aksler, som drives af NEMA 23-motorer.

Posedybden og -bredden kan også justeres i bundfolderen ved hjælp af en anden motoriseret drylin® SHT-axis.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning