Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Specielle egenskaber cross slide

Høj præcision, ekstrem stivhed og præcis justering ved CNC-produktion

Leveres som standard eller forlastet version

100% smørefri og fuldstændig korrosionsfri

Justering med trapezgevind TR 10x2

Montering af øvre enhed til venstre eller højre justering

Tilgængeligt ekstraudstyr (håndhjul, markør ...)

Cross slide

SHT-XY - XY bord dimensioner

drylin® SHT-XY-08-AWM XY bord

SHT-XY-08-AWM

  • Maks. slaglængde: 150 mm
  • Slædelængde: 65 mm
  • Akselmateriale: aluminium
  • Akseldiameter: 8 mm
drylin® SHT-XY-12-AWM XY bord

SHT-XY-12-AWM

  • Maks. slaglængde: 350 mm
  • Slædelængde: 85 mm
  • Akselmateriale: aluminium
  • Akseldiameter: 12 mm

Med fjederforspænding - PL-versioner

drylin® SHT-XY-12-AWM-PL XY bord

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Maks. slaglængde: 350 mm
  • Slædelængde: 85 mm
  • Akselmateriale: aluminium
  • Akseldiameter: 12 mm
  • Med kabling
drylin® SHT-XY-20-EWM-PL XY bord

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • Slædelængde: 130 mm
  • Akselmateriale: rustfrit stål
  • Akseldiameter: 20 mm
  • Med kabling

SHT/SHT-PL - krydsskydende


Cross slide længder og vægte [mm]

Bestillingsnr. A
-0,3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Base-
length lx
[mm]
Base-
længde ly
[mm]
R
 
[mm]
f
 
[mm]
lt
±0,1
[mm]
tk
 
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
kt
 
[mm]
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-XY-12 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-XY-08 65 42 52 56 96 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-XY-12-PL 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-XY-20-EWM-PL 130 86 108 115 202 202 72 2 36 15 9 M10 8,6
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Cross slide dimensioner [mm]

Bestillingsnr. sg
 

d
 
[mm]
T
 
l1
 
[mm]
d1
Standard
d1
Alternativ
l2
 
[mm]
d2
Standard
d2
Alternativ
ha1
 
[mm]
ha2
 
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-XY-12 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-XY-08 M5 8 TR6x2/TR6,35x2,54 15,5 TR6x2/TR6,35x2,54 5 15 5 13 29 16
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-XY-12-PL M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage SHT-XY-20-EWM-PL M8 20 TR18x4 26 TR18x4 - 26 12h9 23 63 40
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog
Du kan bestille håndhjul for y-akse til montering til venstre eller højre.
Venstre: SHT-XY-12-AWM-L-200-300 for 200 mm slaglængder i x-retning og 300 mm i y-retning.
Højre: SHT-XY-12-AWM-R-200-300 for 200 mm slaglængder i x-retning og 300 mm i y-retning

Tekniske optioner for SHT serien

Følgende optioner kan leveres til SHT-XY produktsortimentet.


Yderligere information og tilbehør til cross slide



klar til afsendelse om 10 arbejdsdage