drylin® N - Tekniske data

SystemN17N27N40N80
Skinnebredde17 mm27 mm40 mm80 mm
Møbleringshøjde6 mm9,5 mm9,5 mm12 mm
Bestillingsnummer SlideNW-02-17nominel bredde-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Bestillingsnummer skinneNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Generelle egenskaber

SystemN17N27N40N80
Skinnevægt150 g/m 290 g/m450 g/m1140 g/m
Vognens vægt1.7g9-12,5 g30g100g
max. Skinne-længde2000 mm3000 mm3000 mm3960 mm

Kapacitet

SystemN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10Nm32,4 Nm
Min, Mz0.18Nm2,5 Nm6Nm15Nm

Slædemuligheder

SystemN17N27N40N80
Flydende leje i y-retning----
Flydende leje i z-retning----
Flydende leje i yz-retning----
Preload (1N)- ---
Overstøbt version----
Vogn med almindeligt hul----
Vogn med gevindhul----

F x v graf, max. Tilladt dynamisk belastning

Diagram med fire kurver A til D i et logaritmisk koordinatsystem.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning