Skift sprog :
| Flydende leje | NW-17 | NW-27 | NW-40 | NW-80 | 
|---|---|---|---|---|
| LLY | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.6 | 
| LLZ | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 
| LLYZ | Y: 0,6, Z: 0,5 | Y: 0,3, Z: 0,4 | Y: 0,4, Z: 2,0 | Y: 0,6, Z: 0,8 | 


Automatisk udligning af parallelitetsfejl,
1. flydende leje, 2. faste leje
Når man bruger systemer med to parallelle føringer, skal den ene side udformes som et flydende leje. Der findes en passende løsning med lokaliserende/ikke-lokaliserende lejer til enhver installationsposition, uanset om den er vandret, lodret eller sideværts. Denne installationsmetode forhindrer stivhed eller fastklemning af føringen i tilfælde af parallelitetsafvigelser mellem føringerne. Det flydende leje realiseres ved en kontrolleret udvidelse af spillerummet i retning af den forventede parallelitetsfejl. Dette skaber en ekstra frihedsgrad på den ene side.
Under installationen er det vigtigt at sikre, at det flydende leje har nogenlunde samme spillerum i begge retninger. Udformningen af det af os anbefalede system med lokaliserende/ikke-lokaliserende lejer fremgår af illustrationerne i de enkelte kapitler om systemerne. Forbindelsesfladerne til styringen og vognene skal have en god jævnhed (f.eks. fræset overflade) for at undgå spændinger i systemet. Mindre ujævnheder i forbindelsesfladerne kan til en vis grad kompenseres ved hjælp af flydende lejer.

2:1-reglen,
1. flydende leje, 2. fast leje
Et par anbefalinger skal overholdes for en vellykket brug af vedligeholdelsesfrie drylin® lineære lejer: Hvis afstanden mellem drivkraften og det faste leje er mere end dobbelt så stor som lejeafstanden (2:1-reglen), fører en statisk friktionskoefficient på 0,25 teoretisk til fastklemning af styringen.
Princippet er ikke afhængigt af belastningen eller drivkraften. Det er et produkt af friktion og relaterer sig altid til positioneringslejet. Jo længere væk drevet er fra styrelejet, jo større er sliddet og den nødvendige drivkraft.
Hvis 2:1-reglen ikke overholdes ved brug af lineære glidelejer, er resultatet ujævn bevægelse eller endda blokering af systemet. Dette kan ofte afhjælpes med relativt enkle ændringer.
Hvis du har spørgsmål om design og/eller installation, bedes du kontakte vores applikationskonsulenter.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h