Skift sprog :
| Generelle egenskaber | Enhed | iglidur J | iglidur X | iglidur J200 | Testmetode | 
|---|---|---|---|---|---|
| Massefylde | g/cm³ | 1.49 | 1.44 | 1.72 | |
| Farve | gul | sort | mørkegrå | ||
| Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed | % vægt | 0.3 | 0.1 | 0.2 | DIN 53495 | 
| Maks. fugtabsorption | % vægt | 1.3 | 0.5 | 0.7 | |
| Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stål | µ | 0.06-0.18 | 0.09-0.27 | 0,11 - 0,22 | |
| pxv-værdier maks. (tør) | MPa x m/s | 0.34 | 1.32 | 0.33 | 
| Mekaniske egenskaber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bøjningsmodulus | MPa | 2,400 | 8,100 | 2,800 | DIN 53457 | 
| Bøjningsstyrke ved 20°C | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 | 
| Kompressionsstyrke | MPa | 60 | 100 | 43 | |
| Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
| Shore D-hårdhed | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | 
| Fysiske og termiske egenskaber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. temperatur for langtidsanvendelse | °C | +90 | +250 | +90 | |
| Maks. temperatur for kortvarig anvendelse | °C | +120 | +315 | +120 | |
| Min. anvendelsestemperatur | °C | -50 | -100 | -50 | |
| Termisk ledningevne | [W/m x K] | 0.25 | 0.6 | 0.24 | ASTM C 177 | 
| Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 | 
| Elektriske egenskaber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifik overgangsresistens | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 | 
| Overflademodstand | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 | 
| Generelle egenskaber | Enhed | iglidur E7 | iglidur A180 | Testmetode | 
|---|---|---|---|---|
| Massefylde | g/cm³ | 1.05 | 1.46 | |
| Farve | mørkegrå | hvid | ||
| Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed | % vægt | 0.1 | 0.2 | DIN 53495 | 
| Maks. fugtabsorption | % vægt | 0.1 | 1.3 | |
| Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stål | µ | 0.05-0.23 | ||
| pxv-værdier maks. (tør) | MPa x m/s | 0.31 | 
| Mekaniske egenskaber | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bøjningsmodulus | MPa | 1,477 | 2,300 | DIN 53457 | 
| Bøjningsstyrke ved 20°C | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 | 
| Kompressionsstyrke | MPa | 78 | ||
| Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C) | MPa | 18 | 28 | |
| Shore D-hårdhed | 61 | 76 | DIN 53505 | 
| Fysiske og termiske egenskaber | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maks. temperatur for langtidsanvendelse | °C | +70 | +90 | |
| Maks. temperatur for kortvarig anvendelse | °C | +90 | +110 | |
| Min. anvendelsestemperatur | °C | -50 | -50 | |
| Termisk ledningevne | [W/m x K] | 0.25 | ASTM C 177 | |
| Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | 
| Elektriske egenskaber | ||||
|---|---|---|---|---|
| Specifik overgangsresistens | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
| Overflademodstand | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 | 

X = hastighed v [m/s]
Y = F [N] Ø [mm]
A = ikke-understøttet aksel - stål/rustfrit stål
B = selvbærende aksel - hårdt anodiseret alum.
C = understøttet aksel - stål/rustfrit stål
D = understøttet aksel - hårdt anodiseret alum.
diagram. 01: drylin® R - Sammenligning af den tilladte dynamiske belastning med samme diameter

Smudsafvisende
De cylindriske standardlejer består af en udskiftelig iglidur® J glidefilm, som er klipset fast i en anodiseret aluminiumsadapter. Den aksiale fastholdelse af glidefilmen sker via en ringformet rille.
Drylin® lineære glidelejer fås også i massiv plast med samme dimensioner. De er udelukkende fremstillet af det slidstærke materiale iglidur® J og kan tilbyde tekniske fordele ud over den betydelige prisfordel. For eksempel er anvendelser, hvor maskindele hovedsageligt er fremstillet af rustfrit stål, som f.eks. fødevare- og påfyldningsteknologi, prædestineret til brug af massive plastlejer. En yderligere vægtbesparelse er også let at opnå.
Begge versioner er designet til montering i husboringer med tolerance H7. Som med kuglebøsninger fastgøres de ved hjælp af låsering i henhold til DIN 471/472.
Den smalle type af det cylindriske lineære glideleje, type 02, presses eller limes ind i H7-husets boring. Kommercielt tilgængelige 2-komponent lime kan bruges til dette formål.

En vigtig forskel mellem alle de lineære lejer, der tilbydes, er deres kompatibilitet med snavs. I de fleste systemer anbefales det at bruge aftørrere eller tætninger, selv ved lave niveauer af støv.
Intet andet system tilbyder en så høj grad af beskyttelse mod støv, fnug og groft snavs som drylin®. Fraværet af smøremidler og det særlige design af lejefladerne med individuelle løbebaner og afbrydelser mellem dem har en særlig gunstig effekt i tilfælde af forurening. Snavs, selv hvis det er vådt på akslen, tørres af de enkelte løbebaner og skubbes tilbage i de berøringsfrie spor. Tværstangen på drylin®-lejets løbeflader glider derefter på det spor, der er blevet tørret fri for alt snavs.

Anvendelser på grænsen af, hvad der er teknisk muligt, eller i ekstremt slidende miljøer er kendetegnet ved regelmæssig udskiftning af lejet. I mange tilfælde har drylin® været i stand til at mangedoble driftstiden. Alligevel kan det være nødvendigt at udskifte lejet fra tid til anden i sådanne applikationer. drylin® lineære glidelejer kan bidrage til betydelige omkostningsreduktioner i disse tilfælde, da det kun er lejefilmen, der skal udskiftes. Dette sparer ofte omkostninger på mere end 90 %. Det er heller ikke nødvendigt at fjerne akslerne.
De adskillelige lejer trækkes simpelthen ud af huset og åbnes. Glidefolien er slidset og kan nemt monteres på akslen. Sæt lejehalvdelene sammen igen, installer - færdig. Montagetiden kan reduceres til et minimum med dette program af adskillelige drylin® lejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h