Det lineære SAW-modul i kulstof i letvægtskonstruktion

Meget let, meget robust

  • Robust og stiv kulstofprofil
  • Smøremiddel- og vedligeholdelsesfri
  • Tilpassede slaglængder, maks. 300 mm
  • Drev: trapezformet eller stejlt gevind
  • Til manuelle justeringer
igus SAW-0630-P lineærmodul i kulstof
  • Maks. slaglængde: 300 mm
  • Profilmateriale: Kulstof
  • Længde på slæde: 60 mm
  • Slædebredde: 54 mm
  • maks. stat. Belastningskapacitet:
    • Aksial: 50 N
    • Radial: 50 N
Letvægts SAW-0630-P lineært kulstofmodul
Letvægts SAW-0630-P lineært kulstofmodul

Produkttjenester

Katalog

Download katalogdata

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

Tekniske muligheder for SAW-0630-P

Materialer til blyskruer

igus føringsskrue-materiale

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Stepmotorer til lineærmoduler

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflange til fastspænding af ledeskruen til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Materiale: polymerhus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
Fastspænding af føringsskrue til drylin® lineærmoduler

Digital positionsindikator

Digital positionsindikator for drylin® lineærmoduler

drylin håndhjul

drylin håndhjul til lineærmoduler

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning