SHTP econ lineære moduler

Lille, let, til at betale

  • Letvægtskonstruktion gennem kombination af plast og aluminium
  • Designet til hurtig montering
  • Omkostningseffektiv på grund af sprøjtestøbning og klar anodisering

Produkttjenester

Download katalogdata

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

Størrelserne på SHT econ-serien

SHTP-01-06-AWM

  • Miniature-version
  • Meget lav vægt
  • Gevind: M8
  • Maks. slaglængde: 300 mm
  • maks. Belastningskapacitet:
    • aksial 50 N
    • radial 50 N
  • Længde på slæde: 45 mm

SHTP-01-10

  • Fladt og særligt let design
  • Ideel til løsninger med flere rutsjebaner
  • Gevind: Tr08x1.5
  • Maks. slaglængde: 350 mm
  • maks. Belastningskapacitet:
    • aksial 100 N
    • radial 400 N
  • Slæbelængde: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Solid konstruktion
  • Tråd: Tr10x2
  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • maks. Belastningskapacitet:
    • aksial 200 N
    • radial 400 N
  • Længde på slæde: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Bremse gennem selvlåsende
  • Gevind: Tr10x2
  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • maks. belastningskapacitet Belastningskapacitet:
    • aksial 200 N
    • radial 400 N
  • Længde på slæde: 55 mm

Fast Forward for SHTP-01-12-AWM-FF

3D-tegning af en Fast-Forward-hurtigudløsningsmekanisme med to positioner og bevægelsesretninger.
  • En mulighed for spindel-lineær akse
  • Kun effektiv til gevind med selvlåsning (trapezformet gevind)
  • Hurtig justering ved at løsne gevindmøtrikken - Præcis positionering med håndhjul over spindlen
  • Må kun bruges i vandret installationsposition

Materialer til skaftet

drylin-akslemateriale i metal.

Gevindsystem

Stejlt gevind og trapezgevind vist ved siden af hinanden.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning