Skift sprog :
Kontrollér, om afstandene mellem de påførte kræfter ligger inden for de tilladte værdier (se maksimalt tilladte afstande).
| Variant: 1 skinne, 2 vogne | Variant: 2 skinner, 4 vogne | |
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 wx - Y0 | 
| ay + az | < | 2 wx - Y0 | 

A = Koordinatoprindelse
B = Fast pejling
C = flydende pejling
Beregning af den nødvendige drivkraft
| Fa: | Drivkraft | [N] | 
| Fs: | Massekraft | [N] | 
| Fy, Fz: | Bærende belastning i y- eller z-retning | [N] | 
| sx, sy, sz: | Afstand til inertikraften i x-, y- eller z-retning | [mm] | 
| ay, az: | Afstand til drivkraften i y- eller z-retning | [mm] | 
| wx: | Afstand mellem vognene på en skinne | [mm] | 
| LX: | Størrelsesafhængig konstant | [mm] | 
| Zm: | Størrelsesafhængig konstant | [mm] | 
| Y0: | Størrelsesafhængig konstant | [mm] | 
| b: | Afstand mellem styreskinnerne | [mm] | 
| µ: | friktionskoefficient, µ = 0 for statiske belastninger, µ = 0,2 for dynamiske belastninger | |
| ZW: | Antal dias pr. skinne | 
Beregn den maksimale bæreevne
| Bestillingsnummer | LX [mm] | ZM [mm] | Y0 [mm] | 
|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 29 | 16 | 11.5 | 
| TW-01-20 | 35 | 23 | 15.0 | 
| TW-01-25 | 41 | 25 | 19.0 | 
| TW-01-30 | 49 | 29 | 21.5 | 
| 1 skinne, 2 vogne | 2 skinner, 3-4 vogne | |
|---|---|---|
| K1 | |(ay+Y0)/Wx| | |(ay+Y0)/Wx| | 
| K2 | (sy+Y0)/Wx | (sy+Y0)/Wx | 
| K3 | |az/Wx| | |az/Wx| | 
| K4 | |sx/Wx| | |sx/Wx| | 
| K5 | |sz/Wx| | |sz/Wx| | 
| K6 | |(sy+Y0)/Zm| | |(sy+Y0)/b| | 
| K7 | |sz/Zm| | |(sz/b)-0.5| | 
Kontrollér den maksimale bæreevne for det hårdest belastede leje med den belastning, der er beregnet i trin 4.
| Bestillingsnummer | Fymax, Fzmax [N] | 
|---|---|
| TW-01-15 | 2,000 | 
| TW-01-20 | 3700 | 
| TW-01-25 | 5.000 | 
| TW-01-30 | 7,000 | 

graf for at bestemme den maksimalt tilladte hastighed for den bestemte lejebelastning.
X = centrisk lejebelastning [N]
Y = tilladt gennemsnitshastighed [m/s]
Bestemmelse af den maksimalt tilladte hastighed for belastningen fra trin nr. 4
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h