ZLW: lineær akse til ekstreme forhold

Lineærakse med slæde og to drivenheder.
  • 100 % smørefrit design med glidelejer
  • Alsidig og enkel montering
  • Frit valg af slaglængde
  • Flad og robust
  • Let og korrosionsbestandig

Produkttjenester

Download katalogdata

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

Tekniske data

Tekniske dataZLW-1040-LT til applikationer med dybfrost ZLW-1040-UW til undervandsbrug
Vægt uden slag [kg]11
Vægt 100 mm slaglængde [kg]0.140.14
maks. slaglængde [mm]2,0001000
Transmission [mm/U]7070
TandprofilAT5AT5
TandremsmaterialeTPUKF2PU med spændebånd i rustfrit stål
Tandremsbredde [mm]1616
Tandremsspænding [N]20050
Maks. Radial belastning [N]300100
FøringslejeKoldt kuglelejexiros®-kuglelejer
Max. Hastighed [m/s]51
Maks. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig [mm]±0.2 ± 0.5

Praktisk anvendelse

Kabelkæde og føringssystem i en teknisk installation.

Teknisk tegning

Teknisk tegning af en komponent med flere visninger og mål.
Teknisk tegning af en komponent med flere visninger og mål.
Teknisk tegning af et løftesystem med mål for slag, dimensioner og borehuller.
Teknisk tegning af et løftesystem med mål for slag, dimensioner og borehuller.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning