Flaskeafpropper:
Ved afpropning fjernes kronkapperne fra drikkeflasker. Det kræver lineære lejer, som ud over at opfylde krav som frihed for smøremidler, korrosionsbestandighed og lang levetid også skal kunne modstå høje sidekræfter, når griberenheden dykker ned i kassen.
Enhed til afpropning eller afskruning af kasser:
Dette system afpropper eller skruer flasker af kasse for kasse. En motorhjelm med et bearbejdningsværktøj til flasker sænkes ned på kassen og udfører op til 1200 slag i timen med en slaglængde på ca. 400 mm. Der blev søgt efter et pålideligt drev til motorhjelmen til høje sidekræfter.
Fjernelse af halsmuffen:
Halsmuffefjerneren fjerner automatisk de kapseldele, der er tilbage på flasken med skruelåg. Flasken holdes og spændes fast under gevindet og over muffen. En kniv ridser hylsteret i bunden af flaskehalsen, og griberen skubber hylsteret nedad. Resultatet: Muffen skæres op og springer af.
Flasketømmer:
Når proppen er taget af eller skruet af, forsegler en ventil på flasketømmere flaskens indhold mod omgivelserne og suger det derefter ud. Den lineære føring i ventilen skal være smørefri og have en lang levetid, selv ved meget høje cyklushastigheder. Den skal være nem at rengøre, ufølsom over for korrosion og modstandsdygtig over for aggressive rengøringsmidler. Endelig skal der også opnås lave friktionskoefficienter, når de parres med rustfrit stål.