Lineært tilbagetrækningssystem - RSEL og RSSL

Op til 350 mm tilbagetrækningslængde baseret på elastomerbånd (RSEL) eller trækfjedre (RSSL)

Industrirobot med triflex R energikæde i igus' testlaboratorium.

Produktinformation om RSEL & RSSL

triflex R RSEL- og RSSL-ledarm med to monteringsflanger.
  • Omkostningsoptimeret tilbagetrækningssystem sammenlignet med RSE linear
  • Takket være standardmålene og det meget kompakte design kan RSEL- og RSSL-tilbagetrækningssystemet monteres direkte på den 3. akse på alle almindelige robottyper.
  • Let at eftermontere
  • Forhindrer den hængende e-kæde
    e-kæde® fra at påvirke eller blokere bevægelsen
  • Kan også bruges til meget dynamiske applikationer
  • Kort type på op til 656 mm
  • Til robotter med høj og medium nyttelast
  • Den faste ende af e-kæden® kan vælges frit takket være det lineære design

Dimensioner RSEL & RSSL

Måltegning af RSEL og RSSL med side-, front- og topvisning samt mål.
  • Dimensionen A, B og C ændres i henhold til det valgte kædestørrelsesindeks
  • Begge systemer fås i størrelserne 60, 65, 70, 85 og 100

Forskellen mellem TR.RSEL og TR.RSSL

TR.RSEL.70 lineæraksel til røntgen med sorte beslag og slæde.

Røntgenbillede af et TR.RSEL-tilbagetrækningssystem

TR.RSSL.100 x ray black med slæde på en skinne og to fastgøringsringe.

Røntgenbillede af et TR.RSSL-tilbagetrækningssystem

Yderligere tilbagetrækningssystemer fra igus®

triflex R energikæde på et testopstilling i igus-laboratoriet.

TR.RSE lineært tilbagetrækningssystem

Triflex R RS-system på en robotarm i igus-laboratoriet.

RS tilbagetrækningssystem

Robotarm med triflex-R energikæde til kabelføring på en KUKA-industrirobot.

TR.RSP pneumatisk system

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning