14.000 timers levetid: iglidur-glidelejer i KHS strækblæsemaskiner

Mindst 2 års smøre- og vedligeholdelsesfri drift ved 60 °C og kontinuerlig brug

Profil

  • Hvad der var brug for: Glideleje lavet af iglidur® J og iglidur ® A180
  • Krav: Absolut frihed fra smøring og vedligeholdelse, varmebestandighed op til 60 °C, egnet til renrum
  • Branche: Anlæg til aftapning af drikkevarer
  • Succes for kunden: Med glidelejerne til dornene beregner KHS 14.000 timers komponentdrift efter test. Det svarer til 2 års fuldstændig vedligeholdelses- og smørefri drift.

Problem

Løsning

Varme station til rotation af PET-preformen på en blæseformmaskine med iglidur J-specialdel.
Varme station til kamstyret bevægelse af PET-forformen i et KHS-anlæg.

KHS InnoPET Blomax med energibesparende dobbelt gangopvarmning. (Kilde: KHS GmbH)

Transportdorne med iglidur® -lejer og glideelementer transporterer præforme gennem KHS' strækblæsemaskine. (Kilde: KHS GmbH)

Varmesystemet med dobbeltgang opvarmer præforme og sparer op til 30 % energi i processen. (Kilde: KHS GmbH)

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning