Højtydende lejer til ekstreme temperatursvingninger i bryggerianlæg

Profil

  • Hvad der var brug for: Glideleje lavet af iglidur A500
  • Krav til materialet: Lejets materiale skulle kunne modstå skiftende temperaturer mellem 0 og 120 °C samt rengøring med aggressive kemiske rengøringsmidler uden problemer og have FDA-godkendelse.
  • Branche: Drikkevareindustrien
  • Succes for kunden: Lejerne af iglidur A500 kan fungere i et temperaturområde fra -100 °C til +250 °C. Materialet er modstandsdygtigt over for alle relevante kemiske forbindelser. Samlet set blev der ved brug af iglidur-lejerne opnået en forøgelse af levetiden på ca. 280% sammenlignet med det tidligere gunmetal-leje.
Bryggeri med store rustfri ståltanke i et produktionsrum.

Problem

Løsning

Blandeanlæg i rustfrit stål med omrører indeni.
Omrører i en rustfri ståltank under blanding.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning