På alle områder blev der søgt efter komponenter, der ville give mulighed for smørefri drift med enkel vedligeholdelse, minimale støjniveauer og lave omkostninger. Vores lineære og roterende glidelejer bruges til forskellige opgaver på de fire stationer:
1. Transportørbro:
Miniaturetransportøren/udladningsbroen med en rulleflade på 65 mm x 120 mm blev designet med en række iglidur G-glidelejer (GSM-0810-22), som løber frit over faste, glatte stænger af rustfrit stål med en diameter på 8 mm. Det reducerede rullebanens friktion til næsten nul og gjorde den samtidig meget enkel og fri for både vedligeholdelse og korrosion. Den kunne desuden monteres på de mest trange steder.
2. Skubber:
Skubberen er konstrueret ved hjælp af en drylin W-profilstyring i kombination med et par tilsvarende drylin W-huspudeblokke og et par justerbare pudeblokke. Når den bevæger sig fremad, sænker dette arrangement skubbestangen, så den skubber en række produkter sidelæns. Under returslaget løfter dette arrangement stangen over produkterne, så de kan komme ind i skubbeområdet, selv om skubbestangen stadig skal trækkes tilbage. Dette arrangement kræver kun én lavfriktionscylinder til at udføre både vandrette og lodrette bevægelser. Det giver en meget hurtig og pålidelig mekanisme.
3. Indføring af kartoner:
Til kartonindekseringen, som sikrer fremføringen i systemet, blev der brugt en kombination af drylin W-profilstyring, drylin W-pudeblok og en justerbar lejevariant på samme måde for at opnå pålidelig drift.
4. Løft af kartoner:
Håndteringssystemet til løft af papkasser blev realiseret med et vertikalt styresystem med to drylin W-skinner og kun fire drylin W-pudeblokke, som er arrangeret på en sådan måde, at de fuldt ud kan rumme den fremspringende last. Dette arrangement er let, stort set uden friktion, støjsvagt og omkostningseffektivt.