Skift sprog :

Individuelle applikationer kan realiseres ekstremt modulært og omkostningseffektivt med drygear® Apiro modulære gearkassesystem. Mulige anvendelser kan være inden for emballage-, fødevare- og medicinalindustrien og mange flere, f.eks.

iDeas-skabeloner til nem kopiering
Det modulære gearkassesystem Apiro® fås nu med 20 iDeas-skabeloner, som gør det nemt at bygge sine egne overbygninger.
Til den færdige gearkasse i tre trin
1. Vælg automatiseringsløsning
2. Download styklister og CAD-data
3. Du skal blot replikere automatiseringsløsningen

1 Robotgearkasse-byggesæt til otte systemer
Robottens modulære gearkassesystem Apiro® (græsk for "uendelig") fås nu som et startsæt. Instruktionerne hjælper dig med at samle din egen robot.

Standardversionen blandt Apiro-gearkasserne: Gearkassen med drivstift muliggør en direkte drevforbindelse. Tilgængelige udvekslinger er: 4:1, 32:1, 64:1, valgfrit også: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Til butikken

Den multifunktionelle profil kan bruges til at realisere serieforbindelser af gearkasser, da afstande mellem elementer eller produkter kan reguleres. Denne kombination bruges ofte til applikationer i fødevare- eller emballageindustrien.
Til butikken

Keglehjulsgear bruges overalt, hvor bevægelser og kræfter skal overføres i rette vinkler. Med et forhold på 1:1 kan de overførte momenter overføres næsten uden tab.
Til værkstedet

Apiro-gearkassen i HD forhindrer forurening under produktionen og muliggør enkel og sikker rengøring. Typiske anvendelsesområder: Fødevareindustrien, den farmaceutiske industri osv.

Drygear Apiro-tilbehøret muliggør forskellige installationsmuligheder for lodrette og aksialt vandrette bevægelser samt profilstopdogs.
Til butikken

Med den nye tilslutning til drylin-drevteknologi og dryspin-spindelteknologi er du nu endnu mere fleksibel i realiseringen af individuelle automatiseringssystemer.

40 % bedre ydeevne takket være iglidur® A180
Levetid i cyklusser: Apiro snekkegear fremstillet af iglidur® A180 på aluminiumshjul.
i=32, 20RPM ved 3,5Nm
Kontinuerlig kvalitetstest i vores interne testlaboratorium - også til kundeapplikationer Vi tester også gerne din applikation for bedre at kunne vurdere applikationsscenarier.
1. Beskriv din individuelle applikation Det modulære gearkassesystem muliggør en lang række automatiseringsapplikationer med enkle og komplekse bevægelsessekvenser.
2. Vi vælger de optimale komponenter til dig Vores eksperter finder den ideelle løsning til dig med så få komponenter som muligt.
3. Enkel montering Det modulære gearkassesystem har et modulært design, så forskellige kinematikker kan implementeres ved blot at sætte dem sammen.

Denne gearkasse er særligt velegnet til drejekransapplikationer, da den blandt andet kan bruges som en roterende akse. Den kan f.eks. bruges i laboratorieautomatisering.
Til butikken

Koblingen kan bruges til at fastgøre forskellige aksler med en maksimal diameter på 12 millimeter. Et eksempel på anvendelse er tilpasning til en lineær akse.
Til butikken

Det lineære drev muliggør forskellige slaglængder i applikationen. Tandstangselementer er inkluderet. Kan konfigureres i forskellige længder, f.eks. til slider-applikationer.
Fås som ekstraudstyr med en integreret planetgearkasse.
Til butikken

Den udkragede akse fra det modulære gearkassesystem Apiro® fås nu med en dobbelt udkraget akse. Velegnet til motoriseret eller manuelt drev. Modulerne kan bruges i serie eller parallelt med slaglængder fra 60 - 1.050 mm.
Til butikken
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h