Skift sprog :

Nyt hybridkabel til MOVILINK® DDI-teknologi fra SEW-EURODRIVE. Med højspændt aramid-støtteelement i kappen for høj levetid i ophængte applikationer med lange køreafstande.
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.192.H207.15.04 | (4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C | 17.0 | 199 | 377 |
Problemfri drift af lejesystemer starter med pålideligheden af de anvendte komponenter. igus® produkter er vedligeholdelsesfrie til brug 24/7 og er støj- og vibrationsfattige. Drag fordel af enkel montering og hurtig levering.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h