Energikæder, kabler, lejeteknologi og sensorer til SRUs og shuttles

  • Vedligeholdelsesfri til brug 24/7
  • Reduceret installationsplads og vægt
  • Støjsvag og lav vibration
  • Nem installation
  • Hurtig levering
  • Levetid kan beregnes online
  • Komplette systemer eller individuelle komponenter uden minimumsordreantal

Udvalgte produkter til SRU'er, shuttle-systemer osv.

e-chain autoglide 5
  • Energi, data, luft og væsker i ét system
  • Hastighed på 4 m/s, vandring på 80 m
  • 88% kortere montagetid sammenlignet med trug i aluminium
basic flizz
  • Alternativet til samleskinnesystemer
  • Støjsvag, vedligeholdelsesfri og nem at installere
  • Driftshastigheder på op til 6m/s
  • Passer ind i små rum
e-chains guidelok slimline P og P.S
  • Til ophængning af applikationer, der er op til 50 m høje
  • Nem adgang til service
  • Reducer truglængden med op til 80% og spar dermed omkostninger og vægt
chainflex kabler
  • Udviklet til de højeste belastninger
  • Velegnet til særligt snævre bøjningsradier samt kolde og slibende miljøer
  • 4 års chainflex-garanti
ModuleConnect
  • Et stikmodul i stedet for mange individuelle stik
  • Op til 50% lettere end konventionelle rektangulære konnektorer
  • 100 indsatser at vælge imellem

Hvidbog

Undgå fejl på lejer

  • Reducer vedligeholdelsesomkostningerne og undgå uplanlagt nedetid
  • Forlæng levetiden og øg systemets effektivitet
  • Spar tid - opdag årsagerne til uregelmæssigheder hurtigere

Brugt med succes af vores kunder

guidelok slimline P i lagersystemer fra SIVAplan GmbH & Co. KG
autoglide 5
Anvendelser til materialehåndtering

Vi udfører tests i vores eget testlaboratorium

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning