Lineært modul drylin® SHT-serien

Fleksibel, alsidig og robust

  • Solid konstruktion
  • Forskellige materialer til aksel og spindel
  • Manuelt tilbehør tilgængeligt
  • Fås med motor
  • Individuelt konfigurerbar

Produkttjenester

Download tekniske data

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

SHT-standardserien installationsstørrelser

SHT-08/SHTC-08

  • Vognlængder:
    • SHT: 65 mm
    • SHTC: 35 mm
  • Maksimal slaglængde: 300 mm
  • Akseldiameter: 8 mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Vognlængder:
    • SHT: 85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Maksimal slaglængde: 750 mm
  • Akseldiameter: 10 mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Vognlængder:
    • SHT: 130 mm
    • SHTC: 36 mm
  • Maksimal slaglængde: 1.000 mm
  • Akseldiameter: 20 mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Vognlængder:
    • SHT: 180 mm
    • SHTC: 50 mm
  • Maksimal slaglængde: 1500 mm
  • Akseldiameter: 30 mm

Online konfigurationsmuligheder

Stop-symbol med pil i en cirkel.

Med selvlåsende mekanisme (SHT)

Med prætension (SHT-PL)

To pile i modsatte retninger på en orange cirkel.

Med flere dias (SHTC)

Med stejl gevind (SHTS)

Kugleleje spindel (SHT-BB)

Manuel og elektrisk

Tekniske muligheder for SHT-serien

Lineært modul med forspænding

Akselmaterialer

drylin-akslemateriale i metal.

Materialer og design til spindler

Tre gevindstænger i gewindematerial til drylin.

Materialer til lejer

Fire drylin glidelejematerialer i forskellige farver som cylindriske prøver.

Yderligere produkter og varianter

Glideleje med gevindspindel i en metalholder.

SHT lineære moduler i rustfrit stål

  • Kemisk resistens
  • Ekstremt robust og korrosionsbestandig
  • FDA-kompatible varianter tilgængelige
Krydsbord med lineære føringer og central slæde til præcis positionering.

drylin XY-bord

  • Høj præcision
  • Helt selvsmørende
  • Præcis justering takket være CNC-fremstilling
Trinmotor med firkantet frontplade og tilsluttet kabelstik.

drylin E-trinmotorer

  • Egnede NEMA-trinmotorer
  • Andet tilbehør (nærhedsafbrydere, motorkabler)
  • Fuldt samlet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning