Nye drylin E elmotor-produkter

Et overblik over forårsnyhederne 2026:

DRE_SCR_D1_Firmwareopdatering_EN
  • Fem forbedringer/funktioner til automatisering
  • Gratis opdatering til hver D1
  • Hurtigere idriftsættelse takket være idriftsættelsestips i GUI'en
  • Tilgængelig fra april/maj 2026
dle-cu-10
  • Mini-automatiseringer direkte på touch-displayet
  • Til jog-tilstand og simpel positionering
  • Udfør bevægelser uden forudgående viden eller programmering
  • Passer til D1/D2, D5/6, D7/8/motorstyringsenheder
dle-cu-11
  • Simulering af input/output-signaler
  • Kredsløb med trykknap, kontakt, potentiometer og farvede lysdioder
  • Værktøjsfri montering på D1/D2-motorstyringssystemet
  • Til omkostningseffektiv idriftsættelse, kontrolsystem eller testformål
Stepmotor med enkoder
  • Kraftige skruemotorer med direkte skruetilslutning
  • I NEMA 24 og 34
  • Op til tre gange større drejningsmoment sammenlignet med installationsstørrelse NEMA 23
  • Smørefri og vedligeholdelsesfri med op til 20.000 driftstimer
Drejekrans
  • Installationsstørrelse 200 eller 300
  • Forskellige stepmotorer at vælge imellem
  • ALU-bundplade med fastgørelseshuller til konstruktionsprofiler
  • 600% højere belastning sammenlignet med DLE-RT-50
  • Justerbar remspænding, smørefri

Alle nye produkter fra foråret 2026

nyheder

Et overblik over efterårets nyheder 2025:

dle-cu-9
  • Ideel til prototyper, idriftsættelse og serviceopgaver
  • Hurtig tilpasning til forskellige motorer og anvendelser
  • Let at bruge uden en bærbar computer
dle-cu-7
  • To knapper til start/stop-signaler og en nødstopknap
  • Nødstopknappen stopper maskinen med det samme i tilfælde af en farlig situation
  • Let at bruge uden en bærbar computer
Stepmotor med enkoder
  • Encoderen er kompatibel med overordnede styresystemer fra Siemens, Beckhoff og B&R
  • I NEMA 23, 24 og 34
  • Præcis positionsfeedback og øget driftssikkerhed
Motor med dobbelt aksel
  • Til samtidig kørsel af to lineære akser
  • Ideel til pladsbesparende maskinkoncepter
  • Fås allerede i andre NEMA-størrelser

Vores nyhedshøjdepunkt 2025

d1
  • Kompatibel med mange automatiseringsstyringssystemer, der bruger PROFINET
  • Hurtig integration
  • D1 kompatibel med PROFINET med 18% markedsandel
  • Gratis firmwareopdatering også til ældre D1-motorstyringssystemer

Yderligere forårsnyheder 2025 på et øjeblik:

MOT-ST-56-C-B-C 
  • Stepmotorer til applikationer i fugtige områder
  • Med integreret bremse
  • I installationsstørrelser NEMA 17, 23, 24, 34
  • Med 1 m tilslutningskabel og billige Molex-stik
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC 
  • Stepmotorer i installationsstørrelse L
  • 38% stærkere sammenlignet med motorer med den samlede længde M
  • I installationsstørrelser NEMA 17, 23, 24
  • Med 0,3 m forbindelsesledninger og omkostningseffektive JST- og Molex-stik
MOT-ST-42-L-C-O
  • Encoder kompatibel med Siemens, Beckhoff og B&R
  • Som NEMA 17-trin- og blyskrue-trinmotor
  • 480% højere forsyningsspænding
  • Med 0,3 m snoede ledninger og billige JST-stik
dle-cu-6
  • Udvidelse af produktsortimentet for manuelle styreenheder
  • Egnet til igus-motorstyringssystemerne D1, D5/6, D7, 8, 9
  • Motorstyringssystemet aktiveres ved hjælp af en aktiveringskontakt og flyttes i venstre-højre-rotation med to knapper.
vinkelgearkasse
  • Til pladsbesparende overbygninger
  • Velegnet til igus step- og EC/BLDC-motorer
  • Passer til størrelserne NEMA 23, 24, 34
  • Op til 150% reduktion i installationsplads sammenlignet med lige gearkasser
  • Seks forskellige gearudvekslinger
Håndhjul
  • Fire forskellige versioner til skafter med D-cut (5/6,35/8/14 mm)
  • Manuel indstilling af referencepunktet i stedet for at bruge en referencekontakt
  • 400% mere omkostningseffektivt end elektriske reference/homing-drev
dryve bustur
  • Live demonstration af drylin lineære akser, motorer og kontrolsystemer
  • Personlig og fleksibel rådgivning præcis til din applikation
  • Manuel justering, nødstop-scenarier, kontrolkoncepter
  • Ingen rejse- eller opholdsomkostninger for dine medarbejdere

Motors online shop

Butik med motorer

Produktsøger til elektriske motorer

Produktsøger til elektriske motorer

Lav en produktforespørgsel

Forespørgsel på motornyheder
igus nyhedsbrev

Gå ikke glip af flere igus-nyheder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning