readychain® & readycable® nye produkter

igus nyhedsbrev

Gå ikke glip af flere igus-nyheder

2026 nyheder

HMI Nyheder Teaser 2026

Udvidelse af drevteknologi med 5 producenter

Skræddersyet udnyttelse

Skræddersyet kabelføring uden minimumsordreantal

Butik med runde stik

TE-rundstik fra lager i Köln på 36 timer

Tætningsindsats

Skræddersyet tætning til kabelforskruninger

Nyheder 2025

readycable SPS-nyheder 2025

En ny producent og nye udvidelser, der passer til syv drevproducenter

Velegnet til Keyence

Fastspændte kabler, der passer til Keyence

Adapter Quantec fra 1 til 2

"Generationsskifte" gjort nemt

Passer til Bosch RH2 og RLB2

Udnyttede hybride servokabler, der passer til Bosch Rexroth

RFID-adgangskontrol til Module Connect-grænseflade

  • Tilføj nemt sikkerhed til eksisterende systemer
  • Undgå utilsigtet nedetid for maskinen
  • Ved service: tag stikket ud, sæt det i igen, færdig.
  • 100% gennemsigtig takket være aktivitetsrapport (valgfrit)
  • Konfigurer og bestil Module Connect-systemet online: igus.eu/module-connect

readychain® eco rack

  • Skræddersyede designs til kunder, modulært byggesæt-princip
  • Montering og demontering uden brug af værktøj, nem håndtering
  • Birkekrydsfiner - lidt lim og kemiske tilsætningsstoffer, hurtigt fornyeligt og holdbart råmateriale
  • Besparelser på grund af mindre volumen og lavere vægt
  • Ved at kombinere individuelle dele og blot stable dem sparer man CO2 og forsendelsesomkostninger på grund af mindre transport.
  • Præcis skæring garanterer lidt spild

Nyheder 2024

Tilføjelser til drivkabler

Hannover nye produkter 2024

Passer til to andre producenter af drevteknologi

Tilføjelser til drevteknologi 2024

41 nye kabler, der passer til ...

Nyheder om netværksteknologi 2024

Hurtig datakommunikation

Tilføjelser til drivkabler

Hannover nye produkter 2024

Passer til yderligere fire producenter af drevteknologi

Tilføjelser til drevteknologi 2024

20 nye kabler, der passer til ...

Nyheder om netværksteknologi 2024

Hurtig datakommunikation

EPLAN-makroer

EPLAN-makroer up-to-date

Sæt alt i med det samme, i stedet for hvert stik for sig

Nyheder 2023

Tilføjelse inden for drivkabler til SPS'en

SPS nyheder 2023

Passer til yderligere fire producenter af drevteknologi

Stor tilføjelse inden for drivkabler til Hannover-messen

plus 6 nye producenter af drev

Seks nye producenter af drivkabler

Udvidelse af produktsortimentet for drevteknologi 2023

88 nye kabler, der passer til ...

Nyheder 2022

Konnektorer fra TE Connectivity

High-end for netværksteknologi

  • til de højeste industrielle krav
  • Fås inden for 24 timer fra lager til just-in-time-levering
  • Holdbare materialer til bæredygtig brug
Single Pair Ethernet nyt 2023

Single Pair Ethernet til små installationspladser

  • Energikædekompatibel Ethernet-kommunikation til hele systemet
  • Ideel løsning til små installationspladser​
  • 100% inspektion (testgodkendelse og rapport) for hver levering
  • Fremtidssikret datakommunikation
  • Beregn præcist kablets garanterede levetid online(klik her for at få værktøjet)
Stik til Kuka Quantec 2

Tilslut Kuka Quantec 2 sikkert

  • Fastspændt, klar til tilslutning og straks klar til brug
  • Fremstillet til den ønskede længde med centimeternøjagtighed, så der ikke er noget spild
  • 100% testet (testmærke og testrapport)
  • Langtidsholdbare kabelmaterialer + stik af høj kvalitet + bearbejdning = Garanteret pålidelighed og værdibevarelse af komponenterne

readychain® p-rack

  • Ergonomisk og præcist skræddersyet til kundens behov, værktøjsfri montering/demontering
  • Reduceret vægt for mere omkostningseffektiv forsendelse, ekstra pladsbesparende returtransport​
  • Monteringstiden er reduceret med 66% ​
  • Trykt af majsstivelse og genanvendeligt
  • Med GPS-sporing (valgfrit)

readychain® fast positioner - nem installation

  • Nem og pålidelig montering af fastspændte readychain® systemer
  • Intet andet værktøj nødvendigt
  • Monteringstiden reduceres med op til 30% på grund af optimal monteringsposition
  • Trykt af bæredygtige materialer og genanvendeligt

2021 nyheder

readychain® micro-speed ...

plug-in e-kæde
  • Enkleste fastgørelse i din applikation
  • Integreret trækaflastning og tætning
  • Spar 80% montagetid
  • Optimerede samlinger, der er klar til at blive installeret
  • Ved service: tag stikket ud, sæt det i igen, færdig.

AIDA-forlængerkabler

AIDA-forlængerkabler
  • 50% reduceret monteringsindsats takket være push-pull-teknologi
  • Eksisterende robotsystemer og grænseflader kan udvides fleksibelt med de gennemprøvede kabelforlængelser
  • Forskellige kabelkvaliteter og priskategorier: Du vælger det kabel, der har det bedste forhold mellem pris og ydelse til din robotapplikation
Nyheder chainflex

Kabler med nyhedsoversigt

Energikædenyheder

Nyhedsoversigt over energikæder

Nyheder om smart plastics

Oversigt over nyheder om smart plast

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning