Skift sprog :
Et overblik over dine fordele
Vi har udviklet Module Connect-adapteren til dette formål.
Forbind din energiforsyning med kun ET stik

Energiforsyning gjort let med stikbare moduler
Målet med alle igus® readychain® er at gøre modulsamlingen så enkel som muligt. For et par år siden revolutionerede readychain® speed området for samlede energikæder. Designerne slog stikket og monteringsbeslaget sammen til en enkelt enhed, der kan sættes direkte ind i styreskabet. Det gør readychain® speed i stand til at forbinde formonterede e-kædesystemer på få sekunder og uden brug af værktøj.
Generelt har formonterede moduler den fordel, at en hundrede procent testet komponent når frem til produktionen, og at alle komponenter er tilpasset hinanden. Denne smidige proces er særlig vigtig ved cyklus- eller samlebåndsmontering. Sammenlignet med individuelle komponenter kræver readychain® moduler kun en brøkdel af montagetiden. Ved hjælp af readychain® speed fra igus® reduceres gennemløbstiderne endnu en gang betydeligt.
Hvad gør dette partnerskab så specielt?
Readychain® -produktionen hos igus® kan udnytte sine styrker fuldt ud med HARTING som leverandør og design-in-partner. Kvalitet, kapacitet, produktivitet og dermed også prisen taler klart til fordel for industriel kabelkonfektionering hos igus®. Hvis du kombinerer denne maskinelle bearbejdning med specialiserede montageområder og Kanban-lagre, får du den uforlignelige fleksibilitet i igus® readychain®:

Der er en række grunde til at vælge formonterede energiforsyningssystemer i produktionen af maskiner og anlæg:

... tilgængelig fra lager!
For brugere, der ønsker at konfigurere deres egen brugerdefinerede grænseflade, findes der nu Module Connect-sæt med tre eller fire kabelindgange.
De består af bærehuse, gennemføringer, tætningsindsatser og trækaflastning. Tilbehør som enkle og dobbelte låseanordninger og fastgørelseselementer kan bestilles, så de passer til anvendelsen. Kontaktindsatser til brugertilpasset konfiguration fås også direkte fra igus®!
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h