Skift sprog :
igus® e-chain reel er et motoriseret, oprulleligt energikædesystem, der bruger en speciel kæde med rulleindsatser, så stikkontakten kan placeres fleksibelt inden for en rækkevidde på op til 100 m. Det betyder, at flere skibe kan forsynes med strøm end med permanent installerede systemer. Det betyder, at flere skibe kan forsynes med strøm end med permanent installerede systemer.
Med igus® løsninger til landstrømsforsyning, f.eks. e-chain reel, forbinder vi skibene med stikkontakten, mens de ligger ved kaj i havnene - i modsætning til at generere energi på skibet ved hjælp af generatorer, beskytter landstrømsforsyningen miljøet og sundheden for mennesker i havneområdet på en bæredygtig måde. Det er en stor udfordring at forsyne et helt skib med elektricitet. Ud over de tekniske udfordringer ved strømforsyningen (som f.eks. den korrekte spænding og frekvens) ændrer det sted, hvor kablerne fra skibet skal tilsluttes, sig også, da skibene hele tiden ændrer sig.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h