Udvidelse af produktsortimentet til at omfatte dryspin® støtteblokke med faste plastlejer til blyskruer

Støtteblokke af plast til blyskruer
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

produktsortiment

Højeste positioneringsnøjagtighed

Varenr. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Maks. statisk belastningskapacitet [N] Vægt [g]
SLSP-S6-FL 42 26 13 205.563015020
SLSP-S8-FL 5234 17236.683815035
SLSP-S10-FL 7050 25249.0105235069
SLSP-S12-FL 7050 25249.0125235076

Et overblik over de nye størrelser af dryspin® spindellejeblokke med fast leje i plast

Yderligere vigtig information:

Dimensioner

Dimensionerne på dryspin® blyskruedrev

Støtteblokke af plast til blyskruer

Leder du efter en støtteblok til blyskruer i metal?

Højere effektivitet, længere levetid

dryspin teknologi

Prøv selv dryspin® -teknologien

dryspin teknologi

Bestil online:

Gevindstørrelse

Send en kontaktanmodning:

Anmodning om kontakt

Få mere information:

USP-billede

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning