Udvidelse af produktsortimentet til at omfatte dryspin® støtteblokke til blyskruer med flydende lejer i plast

Støtteblokke af plast til blyskruer
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

produktsortiment

Højeste positioneringsnøjagtighed

Varenr. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Vægt [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205.563014
SLSP-S8-LL 52341723 6.683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249.0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249.0 125271

Et overblik over de nye størrelser af dryspin® spindellejeblokke med flydende lejer i plast

Yderligere vigtig information:

Dimensioner

Dimensionerne på dryspin® blyskruedrev

16x5

Leder du efter en støtteblok til blyskruer i metal?

Højere effektivitet, længere levetid

dryspin teknologi

Prøv selv dryspin® -teknologien

dryspin teknologi

Bestil online:

Gevindstørrelse

Send en kontaktanmodning:

Anmodning om kontakt

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning