Skift sprog :
Det tager tid at vælge et køretøj i SUPERSPORT-kategorien, og det er ikke ønskeligt at forhaste valget. Derfor har ARTEO CZ s.r.o fra Tjekkiet skabt en offline-konfigurator. Selv i nutidens overteknologiserede og online-tider har den sin plads under solen. Den buede drylin® W-skinne fra igus® blev brugt til offline-konfiguratoren. Den ønskede konfiguration kan skabes meget hurtigt ved blot at dreje den.

Mindre montagetid
Hurtigere montering takket være dobbeltskinne i stedet for to enkeltskinner monteret parallelt

Stort udvalg af materialer
Til mange anvendelser (f.eks. automatisering, fødevareindustri, medicinsk teknologi, farmaceutisk industri)

Mere ergonomi
Med buet skinne større designfrihed, f.eks. af arbejdsstationer

Jævn kørsel
Vogn med hybridrulleleje for jævn kørsel

Vægtoptimeret
Med ekstremt let kulstofskinnemateriale

Mere variation
I designet takket være fleksibel afstand med parallelle individuelle skinner
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h