Energiforsyningssystemer til malerværkstedet

Lavt slid og permanent elektrostatisk afledende

Reparationscelle til lakskader hos SEAT

Succeshistorier

Beskadiget beskyttelseshylster til en malerobot i bilproduktion med beskyttelsesslange.

Pålidelig i maletågen - flerdimensionelt bevægelig energikæde

Adskilt aris linearis automotive-samling med skinner og fastgørelsesdele.

Vedligeholdelsesfrit leje til aktuatorer i malelinjer

Automatiseret karrosserilinje med en bil og robotarme i bilproduktionen.
  • Vi planlægger optimeringen af dit system for at garantere maksimal levetid.
  • Eftermontering af dine eksisterende maskiner
  • Eftermontering af tilstandsovervågning eller prædiktiv vedligeholdelse på igus-produkter
  • Vores energikæder fås også som færdige systemer, f.eks. forskydningsvejning i transportteknologi, 7. akse
  • Materialer til særlige krav til kemisk resistens, LABS-free og Atex
  • Efter installation: Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af din energikæde og tilstandsovervågningssystemer
  • Ved slutningen af livscyklussen tager vi energikæden tilbage og genbruger den

Egnede produkter

ESD-kabelkæde med blå elektriske udladningslinjer.

ESD-energikæder

  • Bevist i brug i eksplosionssikre områder i årevis
  • ESD-materiale testet med over 10 millioner cyklusser til de højeste krav
igus E6 energikæde på en lineær føring.

e-kæde E6.1

  • Superstøjsvag og ekstremt lav vibration
  • Slidstærkt forbindelsesprincip (ingen pin/bore-forbindelse)
  • Glat indre uden forstyrrende kanter
CF9-kabel med åbnet kappe og synlig indre opbygning.

Kabler med TPE-kappe

  • Til de højeste krav
  • Kølevæskebestandig og fleksibel ved lave temperaturer
  • Modstandsdygtig over for hydrolyse og mikrober
  • Fri for halogen, silikone og PVC
Triflex R energikæde med førte kabler ved en maskintilslutning.

Udnyttede slangepakker

E4Q-kabelkæde med flere kabler i forskellige farver.

e-kædesystem E4Q

  • Kan åbnes og lukkes uden brug af værktøj
  • Valgfri støjdæmpning for mere støjsvag drift
  • Materialebesparelser fører til letvægt
e-chains autoglide 5 i en buet føring med farvede kabler.

Energikæde med gulvføring i stålkabel

  • Energi, data, luft og væsker i ét system
  • 88% kortere installationstid sammenlignet med trug i aluminium

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning