Hvad er iglidur®?


iglidur materialer er materialer udviklet af igus og fremstillet af højtydende polymerer der er kendetegnet ved sine specielle egenskaber: deres specielle komposition gør dem ekstremt slidstærke, robuste og selvsmørende. Deres levetid kan fastlægges nøjagtigt. Herudover har hvert iglidur materiale sine individuelle egenskaber og styrker der gør det egnet til specielle anvendelser.

Hvad er iglidur materialer fremstillet af?

Alle iglidur materialer består af tre komponenter: base polymerer, fibre og fillers, faste smøremidler. Da det ikke er muligt for et enkelt materiale at opfylde alle opgave lige godt, findes der forskellige iglidur materialer. De har hver en forskellig komposition af de tre komponenter og hver sit anvendelsesområde.

Base polymerer

iglidur base polymerer Base polymerer er ansvarlige for iglidur materialets slidstyrke. De sikrer, at smøremidler ikke udsættes for et overfladetryk der er for stort.  

Fibre og fillers

iglidur base polymerer med fibre Disse komponenter styrker materialerne så de kan modstå høje kræfter eller kantbelastninger og kan benyttes kontinuerligt.  

Faste smøremidler

iglidur base polymerer med fibre og faste smøremidler De smører komponenter fremstillet af iglidur materialer uafhængigt og forebygger friktion. De er fordelt i hele materialet i form af mikroskopiske partikler.

Hvordan fungerer selvsmøring?

Millioner af de faste smøremidler er indlejret i bittesmå kamre i det faste, normalt fiberforstærkede, materiale. Fra disse kamre frigiver materialet uendelige små mængder af faste smøremidler under bevægelse. Dette er tilstrækkeligt til tilfredsstillende smøring af det umiddelbare område.

Herudover hjælper de med at reducere friktionskoefficienten for iglidur materialerne. De er ikke uundværlige for lejernes funktion, men har en understøttende effekt. Da de er inkluderet i bittesmå kamre, kan de ikke presses ud.

Takket være selvsmøring, kan vedligeholdelse reduceres til et minimum hvor der anvendes iglidur materialer. De indbyggede faste smøremidler gør regelmæssig eftersmøring unødvendig, og snavs eller støv kan ikke fæstne til lejet.
Base polymer med fibre og faste smøremidler, forstørret 200 gange, tonet Base polymer med fibre og faste smøremidler, forstørret 200 gange, tonet

Test på testlaboratoriet og igus online værktøj

Beregnelig levetid

iglidur® materialer er testet tusindvis af gange under realistiske betingelser og har bevist deres værdi millioner af gange i mange forskellige applikationer. De indhentede data fra tests føres til igus online værktøj, der benyttes til nøjagtigt beregning af levetiden, f.eks. for lejer, stangmateriale og drejeringslejer fremstillet af iglidur materialer.

Slidtest: hvordan klarer iglidur sig, sammenlignet med andre plasttyper?

Testparametre:

  • Rotation
  • Hastighed v = 0,3m/s
  • Belastning p = 1N/mm²
  • Akselmateriale: V2A
Resultatet viser, at de forskellige basispolymerer opnår meget forskellige levetider. iglidur® opnår en forholdsvis høj værdi som en forbindelse baseret på en af de også testede basispolymerer.
iglidur slid sammenlignet med andre plastmaterialer

Sammenligning af glidelejer

iglidur glidelejer sammenlignet med metal, sintrede- og nålelejer

Find ud af, hvordan iglidur glidelejer sammenlignes med metal-, sintrede- og nålelejer, og lær om deres fordele og ulemper.

Mere om iglidur materialer

Hvilke belastninger og overfladetryk er iglidur materialer egnede til? Hvad er glidehastigheden, og til hvilke temperaturer er materialerne tilladt? Du kan finde svar på disse og flere spørgsmål her.

Kontakt os nu for en konsultation

Personlig konsultation med en igus sælger Vores medarbejdere vil med glæde rådgive dig pr. telefon, mail eller ved et personligt møde. Du vælger bare din foretrukne kontaktform.
Afgiv en uforbindende forespørgsel

Prøvekasse - iglidur glidelejer

iglidur forbedrer prøvekassen Prøvekassen indeholder 39 glidelejer fremstillet af diverse materialer. Med den inkluderede skabelon kan du finde det egnede materiale uden problemer.
Bestil den gratis nu!

Alle materialer i detaljer

Testrør med granulat Du kan finde detaljer om de forskellige materialekategorier og deres egenskaber i vores materialeoversigt.
Gå til materialeoversigt