Rene, elastiske og vedligeholdelsesfrie: lejer i pølseskæremaskiner

Smøre- og vedligeholdelsesfrie polymerlejer fungerer i pølsekædeseparatorer i kontinuerlig drift

Profil

  • Hvad der var brug for: iglidur ® glideleje, igubal ®sfærisk glideleje, drylin® -lineær teknologi
  • krav: Alle komponenter skal kunne bruges i kombination med rustfrit stål og være smørefri. De arbejder mindst fem dage om ugen med tre skift hver. Alle interne og eksterne områder skal også permanent kunne modstå fugt og rengøringskemikalier.
  • Branche: Fødevareindustrien
  • Succes for kunden: Maskinproducenten bruger vedligeholdelses- og smørefrie polymerglidelejer og sfæriske glidelejer samt lineær teknologi fra igus® i hele sit sortiment af systemer. De er økonomiske, nemme at installere og harmonerer med rustfrit stål.
Skæremaskine til pølseled

Problem

Løsning

Billede 1: Den sekskantede styring er specielt udviklet som en særlig del til pølsekædemaskinen.

Billede 2: Smørefrie polymerglidelejer sikrer problemfri drift. De harmonerer med rustfrit stål som friktionspartner.

Figur 3: Energikæder bruges også til sikker kabelføring.

Figur 4: lineær styring i området for spredningsmekanismen.

Billede 5: Pølsen adskilles automatisk. Inden for klingestyring beviser smørefri lineære føringer og polymerlejer deres alsidighed.

Figur 6: Dæksel til kontaktskab med polymerglidelejer. De forhindrer blandt andet knirkelyde.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning