iglidur® X - Materialedata

Indholdsfortegnelse

    Et overblik over de vigtigste specifikationer

    Beskrivende tekniske specifikationer
    Slidstyrke ved -100 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mere information om slidstyrke
    Slidstyrke ved +250 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
    Slidstyrke ved + 315 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Overfladetryk- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
    Lav friktionskoefficient- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Friktionskoefficienter µ, tør: 0,09 - 0,27
    Brug- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
    Velegnet til ekstremt høje hastigheder- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Lav fugtoptagelse- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mere information om fugtabsorption
    Fremragende slidstyrke under vand- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Friktionskoefficient µ: 0,04
    Meget høj mediemodstand- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mere information om mediebestandighed
    Elektrisk dissipativ- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Universel kemikalieresistens- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Modstandsdygtighed over for skimmel- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +I henhold til DIN EN ISO 846

    Mekaniske specifikationer

    Maksimal anbefalet overfladetryk
    Deformation

    Maksimal overfladehastighed

    m/sRotationOscillationlineært
    permanent1.51.15
    Korttid3.52.510

    Friktion og slitage

    iglidur® XtørFedtOlieVand
    Friktionskoefficient µ0.09-0.27 0,090,040,04
    Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
    Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01 m/s

    Brug
    Akselmateriale

    Installationstolerancer

    Diameter d1 [mm]Skaft h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Hus H7 [mm]
    op til 30 - 0,025+0.006 +0.0460 +0,010
    > 3 op til 60 - 0,030+0.010 +0.0580 +0,012
    > 6 op til 100 - 0,036 +0.013 +0.0710 +0,015
    > 10 op til 180 - 0,043+0.016 +0.0860 +0,018
    > 18 op til 300 - 0,052+0.020 +0.1040 +0,021
    > 30 op til 500 - 0,062 +0.025 +0.1250 +0,025
    >50 til 800 - 0,074+0.030 +0.1500 +0,030

    Kemisk resistens

    MediumModstandsevne
    Alkoholer+
    Kulbrinter+
    Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer+
    Brændstoffer+
    Fortyndede syrer+
    Stærke syrer-
    Fortyndede alkalier+
    Stærke alkalier+

    Radioaktive stråler

    UV-bestandighed

    Vakuum

    Elektriske specifikationer

    Gratis prøvepakke

    iglidur forbedrer prøvekassen
    iglidur X-produkter

    Køb iglidur X-produkter i onlinebutikken

    • Stort udvalg af forme og materialer
    • Levering inden for 24 timer
    • Ingen minimumsordreværdi
    • Ingen minimumsordremængde

    Typiske anvendelsesområder

    Drikkevareindustri
    Træbearbejdningsindustri
    Flyvemaskiner

    Rådgivning

    Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

    Levering og vejledning