Energiforsyningssystemer til produktionslinjen for drivlinjer

Succeshistorier

E-Chain-system til automotive drivlinjer i et industrianlæg med flere energikæder.

Ingen uplanlagte driftsstop takket være intelligent overvågning af energikæden

Produktionsanlæg med operatør og drylin-komponenter til bilindustrien.

Smørefri lineærleje i vaskemaskine til motorkomponenter

Automotive-produktionslinje med transportanlæg og flere maskinemoduler til drivlinjen.
  • Vi planlægger optimeringen af dit system for at garanti maksimal levetid og øge systemets driftssikkerhed
  • Eftermontering af dine eksisterende maskiner som systempartner
  • Eftermontering af tilstandsovervågning eller forudseende vedligeholdelse på igus-produkter
  • Vores energikæder fås også som kablet systemer, f.eks. 7. akse, opladningsportaler
  • Efter installationen: regelmæssig eftersyn og vedligeholdelse af din energikæde og tilstandsovervågningssystemer
  • Når produktets levetid er slut, tager vi energikæden tilbage og genanvender den

Egnede produkter

e-chain P4-kabelkæde i grå og sort.

e-chains serie P4

  • Spar op til 57 % drivkraft
  • Til lange afstande (op til 800 m) og høje belastninger (op til 30 kg/m)
  • Kører meget jævnt
igus energikæde med synligt sensorhus og radiosymbol til en overvågningsløsning.

e-chain P4.1

  • 375.000 km driftsydeevne takket være vedligeholdelsesfrie tribo-polymer-bøsninger i kædeleddene
  • Ved meget lange afstande på over 1.000 m
ECS-kædekæbesystem med flerfarvede kabler og Smart Plastics-symbol.

Forudseende vedligeholdelse

  • Forlængelse af kæders og lejeteknologiens maksimale levetid
  • Forøgelse af systemets samlede effektivitet
  • Integration i Industry 4.0 / IoT koncepter
E4Q-kabelkæde med flere kabler i forskellige farver.

e-chain-system E4Q

  • Kan åbnes og lukkes uden værktøj
  • Valgfri støjdæmpning for mere støjsvag drift
  • Materialebesparelser fører til letvægts
igus readychain energikæde med flere kabler og stik.

Færdigmonterede e-chain-systemer

  • Sænk lageromkostningerne for kabler, e-chain og tilslutninger til nul
  • Halver gennemløbstiderne
Tre industrikabler med forskellige skærmninger og ledere på lys baggrund.

chainflex-drivkabler

  • 1.350 kabel, sælges i metermål, eller 4.600 drevkabler i henhold til 24 producentstandarder
  • Fra lager, ingen skæregebyr

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning