Energiforsyningssystemer til presseanlægget

Succeshistorier

E-Chain-system i en bilproduktionslinje med gul vogn på skinnen.

Sikker styring af energi i højhastighedsfremføringssystem til metalplader

Rullemaskine til bilindustrien med to gule stativer og metalruller på en blå base.

Præcise og vedligeholdelsesfrie lejer i valsemaskine til skærme

Automotive-presseri med robotceller og transportsystemer i en produktionshal.
  • Vi planlægger optimeringen af dit system for at garantere maksimal levetid og øge systemets tilgængelighed.
  • Eftermontering af dine eksisterende maskiner
  • Eftermontering af tilstandsovervågning eller prædiktiv vedligeholdelse på igus-produkter
  • Vores energikæder fås også som færdige systemer, f.eks. tværstangsføder, 7. akse
  • Efter installation: regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af din energikæde og dine tilstandsovervågningssystemer
  • Ved afslutningen af livscyklussen tager vi energikæden tilbage og genbruger den

Egnede produkter

E6-kædemodul i en kædeopstilling.

e-kædesystem E6

  • Til høje hastigheder og høje accelerationer
  • Høj stabilitet uden støtte og lave vibrationer
  • Ekstremt støjsvag drift: 46 dB(A) afhængigt af hastigheden
CF113.D-kabel med flettet skærm og blotlagte ledere.

Kabel til målesystem CF113.D

  • Til meget høje belastninger
  • Bøjeradius op til 7,5 x d
  • Flammehæmmende og hakkeresistent
  • Olie- og kølervæskebestandig
  • Yderkappe af PUR, PVC-fri
CF27.D-kabel med flettet skærm og blotlagt inderleder.

Servokabel CF27.D

  • Til meget høje belastninger
  • Speciel parafskærmning for 30% hurtigere udnyttelse
  • Bøjeradius op til 7,5 x d
  • Yderkappe af PUR, PVC-fri
Triflex R energikæde med førte kabler ved en maskintilslutning.

Pakker med fastspændte slanger

E4Q-kabelkæde med flere kabler i forskellige farver.

e-kædesystem E4Q

  • Kan åbnes og lukkes uden brug af værktøj
  • Valgfri støjdæmpning for mere støjsvag drift
  • Materialebesparelser fører til letvægt
To kabelkæder med advarselssymboler viser en mulig kollision mellem sensoren og energikæden.

Tilstandsovervågning til e-kæder

  • Sensor EC.P til overvågning af tryk/træk-kraft
  • Sensor EC.B til registrering af brud i den indledende fase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning