Skift sprog :

Op til 85 % billigere og med 8 mm kun halvt så højt som PRT-04
Det nye PRT-drejekransleje har den fordel, at det er særligt let, fladt og omkostningseffektivt.
Let og pladsbesparende: Med kun 8 mm er det nye PRT kun halvt så højt som drejekranslejet fra PRT-04-serien. Det tynde design sparer meget materiale sammenlignet med andre drejekranslejer, hvilket er med til at reducere den samlede vægt af drejekranslejet betydeligt.
Vi taler også om et design, der er op til 85 % billigere end PRT-04-serien.

Simpelthen & effektiv: skræddersyede løsninger til din applikation
✅ 8 mm installationshøjde
✅ Aluminium eller rustfrit stål
✅ Op til 85 % billigere end PRT-04
✅ Klar til installation & nem at installere
✅ 100 % vedligeholdelses- og smørefri
Har du spørgsmål til vores nye produkter? Vi vil med glæde hjælpe dig. Kontakt os for uforpligtende rådgivning.
Og i øvrigt: Vi støtter dig fra designfasen til den færdige komponent og videre. Fra prototyper til små eller store serier.
Vi ser frem til at høre fra dig!


Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h