Pålidelig bevægelse med igubal lejehuse i soltrackere

ESQM-leje i et solfølgersystem til solpaneler.
  • Hvad var der brug for: pudeblokleje til lejer af firkantede profiler, der understøtter solcellemodulerne
  • Krav: lav friktion, UV-bestandig, korrosionsfri, smøre- og vedligeholdelsesfri
  • Branche: Vedvarende energi, fotovoltaik
  • Succes for kunden: igubal ® ESQM-glidelejer med en garanteret levetid på 25 år er det perfekte alternativ til metallejer, der kræver regelmæssig smøring/vedligeholdelse og har et korrosionsproblem. De robuste sfæriske glidelejer i massiv plast med sfærisk kugle med lav friktion kompenserer for forskydning og muliggør permanent jævn bevægelse uden smøring, korrosion og vedligeholdelse. Takket være deres delte design er de hurtige og nemme at installere.

Gratis PV-prøveboks

igus fotovoltaik-prøvekasse med produktprøve og oversigt over løsninger til solcelleanlæg.

NYHED: igubal® ESQM

ESQM-2.0-tætningsdel i snit med indvendigt gitter og monteringsøjer.

Problem

Løsning

Som en del af et demopilotprojekt har Axiom Research Labs i Pavagada i den indiske delstat Karnataka med succes konverteret omkring 140 kW af et eksisterende system til igubal® ESTM-bearing.

Lejerne er nemme at installere og kompenserer ganske enkelt for forskydninger, der f.eks. skyldes en ujævn overflade.

Sollejerne er testet i laboratoriet for UV-bestandighed og slidstyrke, og de har en garanteret levetid på 25 år.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning