Det omkostningseffektive alternativ til recirkulerende kuglelejesystemer

Smørefri lineærføring fra lager

drylin-føringer med Dryway-symbol: hurtige, smørefrie og støjsvage.

Vores dele kan udskiftes med systemer med recirkulerende kuglelejer

drylin styreskinne med to aluminiumsprofiler på grå baggrund.

drylin T-føringsskinneserie 01

To drylin linearføringer med metalkabinet på grå baggrund.

drylin T-føringsvognserie 01

drylin T miniatyr linearskinne med huller og glideprofil.

drylin T-føringsskinneserie 04/14 miniature

drylin T-minislæde i to versioner på lys baggrund.

drylin T miniaturevognserie 04/14

To grå drylin-lineærprofiler side om side.

drylin W-profilskinneserie T15/T20 aluminium

To drylin lineærføringer ved siden af hinanden i grå, i forskellige størrelser.

drylin W-profilvognserie T15/T20

Linearskinne i rustfrit stål i T15/T20-serien i to størrelser ved siden af hinanden.

drylin W-profilskinne i rustfrit stål

Rustfri stålslæde til linearføringen T15/T20 med huller og udskæringer.

drylin W-profilvogn FDA-kompatibel

drylin R lineære aksler i metal i to varianter.

drylin R runde aksler

drylin R-linearleje i tre varianter.

drylin R lineært glideleje


drylin T-skinnesystemer passer

Anvendelseseksempler

drylin® Skinneføringer i produktion af bananis

Til flykonstruktion drylin® T in construction

For et sikkert greb under svejsning

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning