Formonterede kabelføringer til kontinuerlig brug i lager- og udleveringsenheder

Tilslutningsklare energikædesystemer viser deres værd i logistikløsninger fra SSI Schäfer.

  • Hvad der var brug for: Energikæde i E2/000-serien, chainflex® kabel, ready-to-connect "readycable®" med HARTING industrikonnektorer
  • Krav: standardiserede komponenter med det formål at indkøbe delsystemer fra en enkelt kilde, hvor det er muligt; brug selv ved temperaturer helt ned til -30 °C i dybfrostlagre, kapacitet på op til 30 dobbeltcyklusser i timen, høj tilgængelighed
  • Sektor: Lagerlogistik, friskvaresektor, dybfrostsektor
  • Succes for kunden: De tilslutningsklare systemer fra igus® optimerer indkøbsprocessen, strømliner den interne logistik og reducerer monteringstiderne; specielle stik muliggør nem håndtering og sikrer pålidelig strøm- og signaloverførsel. selv ved temperaturer under frysepunktet
igus-system i et industrielt anlæg med gule SCHÄFER-komponenter og металstruktur.

Problem

Løsning

igus e-chains med stikforbindelser og formonterede kabler til kabelstyring.
Energikæde med førte chainflex-kabler i en produktionsinstallation.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning