80% mindre arbejdstid takket være readychain

Formonterede energikæder sparer plads og vægt i denne serie af værktøjsmaskiner.

Profil

  • Hvad der var brug for: energikæde af type E4.1L, energikæde af type E4/light, begge designet som formonteret readychain®, chainflex® kabel
  • Krav: Da maskinen kun fylder syv kvadratmeter, skulle kæderne også passe ind i et lille installationsrum. Den skulle også kunne samles hurtigt.
  • Branche: Konstruktion af værktøjsmaskiner
  • Succes for kunden: De formonterede kæder sparer kunden for 80% af installationstiden. Den første maskine med readychain® har været i drift 24 timer i døgnet, seks dage om ugen i mere end 18 måneder uden problemer.
UGrind 800-slibemaskine med betjeningspanel og tilsluttede e-chains og tilbehør til emnetilførsel.

Problem

Løsning

Hjertet i UGrind 800 S (standardkonfiguration) er det multifunktionelle hoved, som muliggør udvendig, indvendig og planslibning, udvendig, indvendig og plandrejning samt måling.

igus® -kablet og energikæden er formonteret med stik i z-aksen for at sikre en pålidelig forsyning af energi og medier til multifunktionshovedet.

X-aksen indeholder også en færdiglavet energikæde fra E14-serien. Ved at bruge de færdige kæder kunne DVS Universal Grinding GmbH spare 80 procent af sin arbejdstid.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning