Skift sprog :
Fleksibilitet selv med små batchstørrelser og automatisering af processer er en af de største udfordringer, og ikke kun i emballage- og drikkevareindustrien. Men forældede produktionssystemer og høje etableringsomkostninger står ofte i vejen for disse mål.
En løsning er automatiseret formatjustering. Ved at konvertere store dele af en produktionslinje med kun én bevægelse optimeres driftstiden, der opnås højere kapacitet, og etableringsomkostningerne minimeres.
Perfekt egnet til emballage- og drikkevareindustrien
Automatiseret formatjustering bruges i stigende grad i moderne emballeringsmaskiner og produktionslinjer. Men der kan også opnås store omkostningsbesparelser ved at eftermontere automatiseret formatjustering på eksisterende produktionssystemer. Takket være det modulopbyggede gearkassesystem kan gangjustering, kurvejustering og sidestyring til transportørsystemer nemt integreres i eksisterende systemer på en pladsbesparende måde. Den enkle installation kan stort set udføres under den igangværende produktion, hvilket minimerer nedetiden.

Minimering af opstillingstider
✅ Trinløs og gentagelig justering af gangbredden
✅ Synkronisering af mange justeringspunkter
✅ Undgåelse af anvendelsesfejl takket være enkel betjening
Kan bruges fleksibelt
✅ Omkostningseffektiv automatisering
✅ Kan betjenes manuelt eller med motor - alt fra en enkelt kilde
✅ Vedligeholdelses- og smøremiddelfrit system

Med drygear® Apiro® modulære gearkassesystem kan f.eks. indløbsgange realiseres på en ekstremt modulær og økonomisk måde.

Automatiseret formatjustering - komplet system fra en enkelt kilde
Med det modulære drygear® Apiro® gearkassesystem tilbyder igus® et modulært system til alle automatiseringsmuligheder, der kan bruges til at skabe en bred vifte af modulære og fleksible kinematikker.
Drygear® Apiro® modulsystemet tilbyder forskellige gearudvekslinger samt længdevarianter, så der er et uendeligt antal mulige kombinationer og anvendelser. Ud over gangjusteringer kan der f.eks. også konstrueres kamjusteringer, skubbeapplikationer, drejeborde eller endda kartesiske robotter.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h