Produkter til formatjusteringer i emballageindustrien

Automatisk formatjustering - også til eftermontering

drygear® Justering af Apiro-format
Manual: lineære føringer med manuel klemme

Formatjustering ved hjælp af klemmer

Drevet: lineære akser drevet af håndhjul

Manuel formatjustering

Automatiseret: lineære akser med motor og styresystem

Automatisk formatjustering

drylin® lineære moduler SHT

W-skinner med manuel klemme

  • Med absolut smørefri og vedligeholdelsesfri foringer
  • Bredt diversificeret modulært system
SLW lineære moduler

T-skinner med manuel klemme

  • Nem håndtering, vedligeholdelsesfri i brug
  • Robuste og korrosionsfrie skinneføringer
drylin Q HKA

Firkantstyring med manuel klemme

  • Fleksible lineære firkantede føringer
  • Med robust og let aluminiumsprofil takket være hulkammersystemet
drylin N HK

Styresystem med lav profil og manuel klemme

  • Flade styreskinner til små installationspladser
  • Vedligeholdelsesfri tør drift og lavt slid
drylin WW-HKX

Vogn med spændehåndtag

  • Vogn med integreret spændegreb
  • Sikker håndtering og støjsvag fastspænding
drylin R med manuel klemme

Akselstyring med manuel klemme

  • Vogn med manuel klemme til lineære lejer med akselstyring
  • Med hus i anodiseret aluminium
Konfigurator til lineær teknologi

Konfigurator til lineær teknologi

drylin W prøvekasse

Lineær styring af prøvekasse

Succeshistorie

Succeshistorie: Justering af format


dryspin

Blyskrue-teknologi

  • Smørefri og vedligeholdelsesfri møtrikker og gevindskruer
  • Trapezgevind, højspiralgevind og metriske gevind i mere end 5.000 versioner fra lager
Gevindskrueteknologi uden PTFE

NY blyskrueteknologi uden PTFE

  • Fremstillet af vibrationsdæmpende iglidur R
  • Høj positioneringsnøjagtighed
  • Helt smørefri og vedligeholdelsesfri
drylin® lineære moduler SHT

Lineære akser baseret på skinner

  • Baseret på drylin W lineære skinner
  • Vridningsresistente dobbeltakselprofiler i aluminium
SHT lineære moduler

Lineære akser med dobbelt akselprofil

  • Brugertilpasset konfiguration af aksel- og blyskruematerialer og slæbelængder
  • Helt smørefri justering
drylin SLR lineært modul til tunge belastninger

NYHED Lineære moduler til høj belastning

  • Lineært modul til høje belastninger
  • Enkel justering via dyvler, uden ekstra bundklemmer
Kompakt lineært modul til trange monteringsrum

NY lineær akse til trange installationsforhold

  • Manuelt eller elektrisk justerbar
  • Vridningsbestandig dobbeltskinne i sølv eller sort
Hygiejnisk design SHT

NY lineær akse i hygiejnisk design

  • Konstrueret i henhold til specifikationer for hygiejnisk design (EHEDG og DIN EN 1672-2)
  • Optimal skylleevne
ZLW lineære moduler

Flade lineære akser med blyskrue

  • Ekstremt fladt design med lateral spindelopstilling
  • Smørefri og vedligeholdelsesfri
drylin SLWT

Lineære akser med to blyskruer

  • SLW lineært modul med dobbelte blyskruer og slæder
  • Bred bærende overflade og høj fleksibilitet i designet af drevet
drylin-® SLN

Kompakte lineære akser med blyskrue

  • Designet til begrænsede installationsområder
  • Særligt let og støjsvagt, men samtidig robust design
Vinkelgearkasse

Vinklet gearkasse til synkronisering

  • Letvægtshus
  • Rustfri og smørefri
  • Udveksling tilgængelig fra 1:1 til 1:5
Tandhjul

Slidstærke tandhjul

  • Meget slidstærke tandhjul fås uden minimumsordreantal
  • Skræddersyet 3D-print på forespørgsel og klar til afsendelse inden for tre dage
Udstyr fremstillet af iglidur AD210

NYHED Aftageligt gear

  • Til fødevareindustrien
  • Optisk og magnetisk detekterbar
  • FDA-kompatibel
apiro synkroniseringsgearkasse

Apiro synkroniseringsgearkasse

  • Modulært gearkassesystem til synkronisering af flere justeringer
  • Til modulær og omkostningseffektiv automatisering
Konfigurator til lineær teknologi

Konfigurator til lineær teknologi

Prøve

Eksempel på lineær akse

wipotec

Succeshistorie: Justering af format


drylin med motor

Lineære akser med stepmotorer

  • Kraftfulde stepmotorer med antirotationsfunktion
  • Find det rigtige drev til din applikation med produktsøgeren
drylin med motor og styresystem

Lineære akser med motorstyring

  • Kontrolsystem til at definere bevægelser, positioner, hastigheder og levetid.
  • Hurtig idriftsættelse, intuitiv brugergrænseflade
Vinkelgearkasse

Vinklet gearkasse til synkronisering

  • Letvægtshus
  • Rustfri og smørefri
  • Udveksling tilgængelig fra 1:1 til 1:5
Tandhjul

Slidstærke tandhjul

  • Meget slidstærke tandhjul fås uden minimumsordreantal
  • Skræddersyet 3D-print på forespørgsel og klar til afsendelse inden for tre dage
Udstyr fremstillet af iglidur AD210

NYHED Aftageligt gear

  • Til fødevareindustrien
  • Optisk og magnetisk detekterbar
  • FDA-kompatibel
apiro

Apiro synkroniseringsgearkasse

  • Modulært gearkassesystem til synkronisering af flere justeringer
  • Til modulær og omkostningseffektiv automatisering
Kurvejustering

Synkroniseret justering af knaster

  • Modulært system til modulære og omkostningseffektive automatiseringsløsninger
  • Besparelser på opsætningsomkostninger
Styreenhed til motorer

NY styreenhed til motorer

Konfigurator til drevteknologi

Konfigurator til drevteknologi

Succeshistorie

Succeshistorie: Justering af format

Applikationspakketeknologi

Flere succeshistorier

igus-blogs

Formatjustering uden smøring. Er det muligt?

Formatjusteringsskrue

Hvilke versioner af lineære akser med skruedrev findes der?

Formatjustering lineær akse

Blyskrue vs. tandremsdrev: Hvilken lineær akse skal jeg vælge?

Formatjustering lineær akse

Justering af baner gøres nemt med Apiro

apiro-banejustering

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning