Drejemodul med roterende skive og detaljerede visninger af enheden.

Rotationsmodul - rotationsvinkel på op til 6480°.

  • Generel maskin- og anlægsteknik
  • Produktionssystemer / materialehåndtering
  • Værktøjsmaskiner
  • Industrielle robotter
  • Medicinsk teknologi
  • Vindkraftværker
  • Forlystelser/forlystelsesparker
  • Satellit-teleskoper/antenner

Teknik op

  • Ingen slæbering: kan monteres med alle typer kabler
    (strøm, data, luft eller væsker)
  • Kan også monteres med korrugerede rør
  • Lille installationsplads, meget flad
  • Rotationsvinkel op til 6.480° (afhængigt af system)
  • Stænksikker takket være uafbrydelig
    vejledning

Reducer omkostningerne

  • omkostningseffektiv i tilfælde af reparation (udskiftning af individuelle
    komponenter mulig)
  • Kan tilpasses den teknologiske udvikling gennem
    simpel udskiftning af de anvendte kabler

Beviser

bæredygtighed

  • Ingen yderligere kobberkomponenter
    i systemet (undtagen ledningskobber) Dele kan genbruges
  • Der kræves mindre råmateriale på grund af muligheden for delvis reparation i stedet for total udskiftning
  • Få din energikæde eller kabelbærer genbrugt ved slutningen af
    af dens livscyklus i igus'® Chainge® genbrugsprogram. Uanset hvilken producent. Du vil modtage en voucher til dette: chainge® program
  • igus® støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i kemisk genbrug

Tekniske data

Test: CRM-drejemodul og TB12-twisterbåndets frihøjde

Sammenligning af installationshøjden for igus CRM og igus twisterband: CRM er lavere end TB12.

Eksempel på anvendelse med roterende moduler

Broleje

Stor industriinstallation med gul drejemodul og blå støttearm på en byggeplads.

Flere anvendelser i energikæden

Collage med flere billeder af igus-kædekabler og industrielle anvendelser.
Drejemodul med orange kabelkæder til føring af kabler og slanger.

Yderligere roterende moduler

CAD-grænseflade med drejemodul og oversigt over tandhjul.

3D CAD til roterende moduler

Oversigt over e-kæde® innovationer 2020

Du er måske også interesseret i dette

10 tips til en driftssikker roterende energiforsyning

Brochure om roterende energiføring med igus-logo på hvid baggrund.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning