drylin® SAWC Lineære moduler til små installationspladser

Kort design, herunder føringsskruemotor

  • Kompakt, kort type takket være brugen af drylin® E-spindelmotorer
  • Optimeret forhold mellem effektiv længde og samlet længde (op til 70 mm sammenlignet med SAW-serien)
  • Forbedret køreegenskaber
  • Pladsbesparende og letvægt
  • 2 størrelser

Produkttjenester

Katalog

Download katalogdata

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

Størrelserne i SAWC-serien

SAWC-0630

  • Maksimal slaglængde: 300 mm
  • Længde på slæde: 50 mm
  • Maks. stat. Belastningskapacitet:
    • aksial: 100 N
    • radial 200 N

SAWC-1040

  • Maksimal slaglængde: 500 mm
  • Længde på slæde: 69 mm
  • Maks. stat. Belastningskapacitet:
    • aksial: 500 N
    • radial 2000 N

Klik på pilene for at forstørre

Teknisk tegning

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning