SCARA robot

SCARA-animation

Med 3 eller 4 akser til pålideligt arbejde i laboratoriet fra 2.236,88 €

  • Plug-and-play-styrehårdware inklusive gratis software
  • 3 størrelser, med eller uden paneler
  • Korte leveringstider

Tekniske fakta om igus® SCARA-robotter

Op til 2 kg nyttelast

Op til 560 x 500 mm rækkevidde

Op til 4 frihedsgrader

Hastighed maks. 25 pluk/min

Gentagelighed: ± 0,5 mm

Beskyttelsesklasse IP45

SCARA'er i aktion

Nuværende igus SCARA-modeller

SCARA-robot med fireakset gribeenhed og kabelslanger.

RL-SCR-0100

SCARA-robot med lodret føring og kabelføring til automatisering.

RL-SCR-3101

Scara-robot med griber og tilsluttet slange.

RL-A9.0216

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning