Skift sprog :
Samlevejledning:

Betjeningsvejledning:
Ud over monteringsvejledningen findes der også detaljerede betjeningsvejledninger til alle vores smarte plastsystemer. Disse guider dig gennem alle de nødvendige betjeningselementer trin for trin:
Systembeskrivelser:
Systembeskrivelser giver et kortfattet
overblik over fordele, anvendelsesområder og
tilbehør til vores intelligente plastprodukter.
Hurtigere design af intelligente energikædesystemer. CAD-modeller til alle smarte komponenter.
Vores intelligente e-kædesystemer anvendes allerede pålideligt i hundredtusindvis af applikationer verden over – fra drikkevareautomater og CNC-maskiner til stålværker. Uunderstøttede længder kan nemt overvindes, og lange vandringer er mulige i en lang række brancher.


Brugere af EPLAN-løsninger drager fordel af øget effektivitet i produktudviklingsprocessen takket være standardiserede procedurer, automatiserede procedurer og ensartede arbejdsgange.
Hvor kan jeg finde de rigtige smart plastics-data til mit elektriske design?
Udtrykket "Internet of Things" beskriver netværksforbundne maskiner, der kommunikerer uafhængigt med hinanden uden menneskelig indgriben. Et illustrativt eksempel er et køleskab, der bruger sensorer til at registrere, når der ikke er mere mælk tilbage, eller når en bestemt minimumsmængde er nået, og som bestiller friske forsyninger fra det tilsluttede supermarked via et netværk. I modsætning til det normale internet, hvor en bruger foretager et input på en slutenhed, handler systemerne her uafhængigt, maskine-til-maskine (M2M).
Det er ikke altid muligt at forudse og forhindre fejl i systemer. Hvis en energikæde f.eks. går i stykker, kan hele systemet - og ikke kun selve energiforsyningen - tage skade og lukke ned i lang tid. Men hvis der er installeret en EC.B-sensor til bruddetektering i e-kæden, registrerer den en defekt som f.eks. et brud på et tidligt tidspunkt og udløser enten et signal eller lukker hele maskinen ned via en NC-kontakt. Sensoren forhindrer dermed yderligere skader og totalt maskinsvigt, dvs. et "crash". Vores sensorer til forebyggelse af nedbrud beskytter maskiner mod større defekter, fejl og nedetid, så man i sidste ende undgår uplanlagte omkostninger.
Industri 4.0 er et projekt fra den tyske forbundsregering om digitalisering af industriproduktionen. Tanken bag er, at produktionsprocesser ikke kører side om side som individuelle processer, men er digitalt forbundne med moderne kommunikationsteknologi. Alle komponenter som maskiner, produkter, logistik og selvfølgelig mennesker kommunikerer med hinanden. Målet med dette digitale netværk er en velintegreret og effektiv selvorganisering af produktionen, som udnytter ressourcerne økonomisk. Industri 4.0 er nu blevet et populært begreb for alle, der er involveret i at digitalisere deres virksomhed, fra ordreindgang til maskinovervågning.
Forudseende vedligeholdelse betyder, at det ideelle tidspunkt for vedligeholdelsesforanstaltninger kan bestemmes. Det er muligt, når systemer er udstyret med sensorer, der rapporterer slid og brug af komponenter. Ideelt set sammenlignes foruddefinerede driftsdata og reelle brugsdata via en IoT-onlineforbindelse, så det ideelle tidspunkt for effektiv vedligeholdelse kan beregnes til en drift, der sparer omkostninger og bevarer ressourcer.

Dette casestudie beskriver tydeligt, hvordan EMO B.V. var i stand til at opnå køreegenskaber på over 375.000 km på sine STS-kraner med igus-kæder til kraner®.

Vores white papers viser, hvordan du kan forbedre energiforsyningen til din applikation og dermed reducere omkostningerne. Praktiske tips, 50 års erfaring med energikæder og tusindvis af testresultater kan hjælpe dig med at vælge det bedste energiforsyningssystem.
Kvalitet: testet, gennemprøvet og digitaliseret
Takket være intensiv forskning og omfattende testning under virkelige forhold i branchens største testlaboratorium garanterer igus en lang levetid. Vores konstant voksende ekspertise og den tilhørende database indgår i den videre udvikling af vores smarte produkter i samarbejde med vores kunder.

Kvalitet: testet, gennemprøvet og digitaliseret
Takket være intensiv forskning og omfattende testning under virkelige forhold i branchens største testlaboratorium garanterer igus en lang levetid. Vores konstant voksende ekspertise og den tilhørende database indgår i den videre udvikling af vores smarte produkter i samarbejde med vores kunder.

Interessante artikler
Find interessante artikler om intelligente energiforsyningssystemer i vores blog.


Et overblik over smart plast: intelligent tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse
Hvad er vellykkede eksempler på smart plast?
smart plastic bruges allerede pålideligt i mange tusinde applikationer verden over - fra brødautomater til stålværker. Over 400.000 kunder over hele verden fra 50 brancher stoler på igus ... og flere og flere af dem regner nu også med intelligente komponenter fra smart plastics.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h