Skift sprog :

i.Sense TR.B: Undgå uplanlagt nedetid og høje nedetidsomkostninger nu, selv for multiakse- og industrirobotter, med smart plastics intelligente tilstandsovervågning til triflex® R-energikæden.
Die hohen Dynamiken und Belastungsgrenzen der triflex Energieketten lassen sich am besten im Video demonstrieren.

Download gratis hvidbog
Denne vejledning viser dig trin for trin, hvordan du vælger, installerer og idriftsætter et energiforsyningssystem til akse 3-6 på en industrirobot. De første punkter handler om at placere kabel- og slangepakken og vælge den rigtige energikæde.
Derefter vælger du det passende tilbagetrækningssystem. Nyttige tips til montering og en afsluttende tjekliste afrunder tipunktspakken og giver trinvise instruktioner til både amatører og professionelle.

Som en del af i.Sense-tilstandsovervågningssystemet fra smart plastics kan alle data fra den nye EC.B-sensor også analyseres i i.Cee-kontrolskabsmodulet. Det kan så bruges til at styre hele systemets alarm- og eskaleringsstyring digitalt.
i.Cee-modulet kan også integreres i prædiktive vedligeholdelseskoncepter på flere måder. Fra forebyggende servicestyring, som planlægger regelmæssig vedligeholdelse afhængigt af brugen, til stedsuafhængig fejlstyring, som straks rapporterer enhver uforudset ændring via forskellige mobile kanaler. Alle oplysninger samles i et moderne dashboard, online eller offline i det lokale netværk, alt efter kundens behov.

Indhold i denne gratis brochure:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h